Обзор
Особенности и преимущества
- High dynamic range, dual DACs
- Low noise and intermodulation distortion
- Single carrier W-CDMA ACLR = 80 dBc at 61.55 MHz
- Innovative switching output stage permits useable outputs beyond Nyquist frequency
- LVCMOS inputs with dual-port or optional interleaved single-port operation
- Differential analog current outputs are programmable from 8.6 mA to 31.7 mA full-scale
- Auxiliary 10-bit current DACs with source/sink capability for external offset nulling
- Internal 1.2 V precision reference voltage source
- Operates from 1.8 V and 3.3 V supplies
- 315 mW power dissipation
- Small footprint, RoHS-compliant, 72-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The AD9743/AD9745/AD976/AD9747 are pin-compatible, high dynamic range, dual digital-to-analog converters (DACs) with 10-/12-/14-/16-bit resolutions and sample rates of up to 250 MSPS. The devices include specific features for direct conversion transmit applications, including gain and offset compensation, and they interface seamlessly with analog quadrature modulators, such as the ADL5370.
A proprietary, dynamic output architecture permits synthesis of analog outputs even above Nyquist by shifting energy away from the fundamental and into the image frequency.
A serial peripheral interface (SPI) port provides full programmability. In addition, some pin-programmable features are offered for those applications without a controller.
Product Highlights
- Low noise and intermodulation distortion (IMD) enables high quality synthesis of wideband signals.
- Proprietary switching output for enhanced dynamic performance.
- Programmable current outputs and dual auxiliary DACs provide flexibility and system enhancements.
Applications
- Wireless infrastructure:
W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX - Wideband communications:
LMDS/MMDS, point-to-point - Instrumentation:
Radio Frequency (RF) signal generators, arbitrary waveform generators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9745 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.