Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin-Compatible TxDAC Product Family
  • 28-lead SOIC, 28-lead TSSOP, and 32-LFCSP Packages
  • Excellent SFDR performance
  • SNR @ 5 MHz Output, 125 MSPS: 70 dB
  • Twos Complement or Straight
    Binary Data Format
  • Power Dissipation: 135 mW at
    3.3 V (Power-Down Mode: 15 mW)
  • On-Chip 1.20 V Reference

Подробнее о продукте

The AD9742 is the 12-bit member of the new third generation family in the TxDAC product line. This new family includes the AD9744 (14-bit), AD9742 (12-bit), and AD9740 (10-bit) high-speed TxDAC converters with a maximum sampling rate of 210 MSPS. The family is pin-compatible with the previous two generations (AD9764/AD9762/AD9760 and AD9754/AD9752/AD9750) with improved performance and lower power dissipation.

The TxDAC product line is optimized for the transmit signal path of communications systems. All of the devices, including the first two generations, share the same interface options, small outline package and pinout, providing an upward or downward component selection path based on performance, resolution, and cost. The AD974x family has lower power dissipation than previous generations, making all three converters suitable for portable and low power applications.

TxDAC is a registered trademark of Analog Devices.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9742 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.