Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast 16-Bit ADC with 200 kSPS Throughput
  • Four Single-Ended Analog Input Channels
  • Single +5 V Supply Operation
  • Input Ranges: 
    0 V to +4 V, 0 V to +5 V and 610 V
  • 120 mW Max Power Dissipation
  • Power-Down Mode 50 µW
  • Choice of External or
    Internal 2.5 V Reference
  • On-Chip Clock
  • Power-Down Mode

Подробнее о продукте

The AD974 is a 4-channel, 200 ksps, low power 16-bit A/D converter that operates from a single 5 V supply. It contains a four-channel input multiplexer, a successive-approximation switched-capacitor ADC, an internal 2.5 V reference, and a high-speed serial interface. The AD974 dissipates a maximum of 120 mW, and has a powerdown mode. The ADC is factory calibrated to minimize all linearity errors. The AD974 is specified for full-scale bipolar input ranges of ±10 V, 0 V to 5 V and 0 V to 4 V.

The AD974 is comprehensively tested for ac parameters such as SNR and THD, as well as the more traditional dc parameters of offset, gain and linearity.

The AD974 is available in skinny 28-pin DIP, SOIC, and SSOP packages.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь