Обзор
Особенности и преимущества
- Прямой синтез ВЧ сигналов с частотой обновления 2.5 GSPS
- Диапазон частот от нуля до 1.25 ГГц в режиме Baseband
- Диапазон частот от 1.25 до 3.0 ГГц в режиме Mix
- Лучшие в отрасли показатели синтеза сигналов ПЧ/ВЧ на одной или нескольких несущих
- Двухпортовый интерфейс данных LVDS
- Работа на частоте до 1.25 GSPS
- Работа в режиме DDR синхронно с источником данных
- Совместимость по выводам с AD9739
- Программируемый выходной ток: от 8.7 до 31.7 мА
- Малое энергопотребление: 1.1 Вт при 2.5 GSPS
Подробнее о продукте
AD9737A/AD9739A – это 11 и 14-разрядные высококачественные ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS, которые способны синтезировать широкополосные сигналы в диапазоне от нуля до 3 ГГц. AD9737A/AD9739A совместимы функционально и по выводам с AD9739, но, в отличие от последнего, не поддерживают функцию синхронизации и работают с частотой обновления в диапазоне от 1.6 до 2.5 GSPS.
Благодаря исключению из состава компонента схемы синхронизации некоторые побочные спектральные составляющие (например, зеркальные составляющие и дискретные составляющие, обусловленные тактовой частотой) сохраняют стационарный характер между циклами включения питания AD9737A/AD9739A, что позволяет реализовать калибровку системы. Уровни шума и динамические характеристики линейности AD9739 и AD9737A/AD9739A одинаковы.
Добавление интегрированных контроллеров упрощает системную интеграцию устройства. Двухпортовый интерфейс LVDS, работающий синхронно с источником данных, облегчает организацию цифрового интерфейса с внешними кристаллами FPGA/ASIC. Интегрированные контроллеры используются для управления температурными изменениями в доменах внешнего и внутреннего тактовых сигналов, которое позволяет гарантировать надежную передачу данных из хоста в ядро ЦАП. Последовательный интерфейс SPI обеспечивает конфигурирование устройства и чтение регистров состояния.
AD9737A/AD9739A изготавливаются по технологии КМОП 0.18 мкм и работает от напряжений питания 1.8 В и 3.3 В. Микросхема выпускается в корпусе chip scale ball grid array с 160 шариковыми контактами, который обеспечивает снижение паразитных эффектов.
Ключевые особенности продукта
- Высокое качество синтеза широкополосных сигналов с полосой до 1.25 ГГц в первой или второй зонах Найквиста.
- Архитектура ЦАП на четырех ключах обеспечивает исключительную линейность в динамическом режиме и позволяет реализовать режим смесителя (mix-mode).
- Двухпортовый интерфейс LVDS с передачей данных на удвоенной частоте тактового сигнала (double-data-rate) поддерживает максимальную частоту преобразования 2500 MSPS.
- Интегрированные контроллеры управляют временными рассогласованиями в доменах внешнего и внутреннего тактового сигналов.
- Дифференциальный выход тока с программируемым диапазоном от 8.66 мА до 31.66 мА.
Области применения
- Широкополосные системы связи
- Системы кабельных модемов DOCSIS
- Военные источники преднамеренных помех
- Измерительное и автоматическое испытательное оборудование
- Радиолокация, авиационные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9739A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.