Обзор
Особенности и преимущества
- Прямой синтез ВЧ сигналов с частотой обновления 2.5 GSPS
- Диапазон частот от нуля до 1.25 ГГц в режиме Baseband
- Диапазон частот от 1.25 до 3.0 ГГц в режиме Mix
- Лучшие в отрасли показатели синтеза сигналов ПЧ/ВЧ на одной или нескольких несущих
- Двухпортовый интерфейс данных LVDS
- Работа на частоте до 1.25 GSPS
- Работа в режиме DDR синхронно с источником данных
- Совместимость по выводам с AD9739
- Программируемый выходной ток: от 8.7 до 31.7 мА
- Малое энергопотребление: 1.1 Вт при 2.5 GSPS
Подробнее о продукте
AD9737A/AD9739A – это 11 и 14-разрядные высококачественные ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS, которые способны синтезировать широкополосные сигналы в диапазоне от нуля до 3 ГГц. AD9737A/AD9739A совместимы функционально и по выводам с AD9739, но, в отличие от последнего, не поддерживают функцию синхронизации и работают с частотой обновления в диапазоне от 1.6 до 2.5 GSPS.
Благодаря исключению из состава компонента схемы синхронизации некоторые побочные спектральные составляющие (например, зеркальные составляющие и дискретные составляющие, обусловленные тактовой частотой) сохраняют стационарный характер между циклами включения питания AD9737A/AD9739A, что позволяет реализовать калибровку системы. Уровни шума и динамические характеристики линейности AD9739 и AD9737A/AD9739A одинаковы.
Добавление интегрированных контроллеров упрощает системную интеграцию устройства. Двухпортовый интерфейс LVDS, работающий синхронно с источником данных, облегчает организацию цифрового интерфейса с внешними кристаллами FPGA/ASIC. Интегрированные контроллеры используются для управления температурными изменениями в доменах внешнего и внутреннего тактовых сигналов, которое позволяет гарантировать надежную передачу данных из хоста в ядро ЦАП. Последовательный интерфейс SPI обеспечивает конфигурирование устройства и чтение регистров состояния.
AD9737A/AD9739A изготавливаются по технологии КМОП 0.18 мкм и работает от напряжений питания 1.8 В и 3.3 В. Микросхема выпускается в корпусе chip scale ball grid array с 160 шариковыми контактами, который обеспечивает снижение паразитных эффектов.
Ключевые особенности продукта
- Высокое качество синтеза широкополосных сигналов с полосой до 1.25 ГГц в первой или второй зонах Найквиста.
- Архитектура ЦАП на четырех ключах обеспечивает исключительную линейность в динамическом режиме и позволяет реализовать режим смесителя (mix-mode).
- Двухпортовый интерфейс LVDS с передачей данных на удвоенной частоте тактового сигнала (double-data-rate) поддерживает максимальную частоту преобразования 2500 MSPS.
- Интегрированные контроллеры управляют временными рассогласованиями в доменах внешнего и внутреннего тактового сигналов.
- Дифференциальный выход тока с программируемым диапазоном от 8.66 мА до 31.66 мА.
Области применения
- Широкополосные системы связи
- Системы кабельных модемов DOCSIS
- Военные источники преднамеренных помех
- Измерительное и автоматическое испытательное оборудование
- Радиолокация, авиационные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
ACE Evaluation Software
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.