Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin-compatible family
  • Excellent dynamic performance
  • LVDS data interface with on-chip 100 Ω terminations
  • Built-in self test
    • LVDS sampling integrity
    • LVDS-to-DAC data transfer integrity
  • Low power: 380 mW (IFS = 20 mA; fOUT = 330 MHz)
  • 1.8/3.3 V dual-supply operation
  • Adjustable analog output
  • 8.66 mA to 31.66 mA (RL = 25 Ω to 50 Ω)
  • On-chip 1.2 V reference
  • 160-lead chip scale ball grid array (CSP_BGA) package

Подробнее о продукте

The AD9736, AD9735, and AD9734 are high performance, high frequency DACs that provide sample rates of up to 1200 MSPS, permitting multicarrier generation up to their Nyquist frequency. The AD9736 is the 14-bit member of the family, while the AD9735 and the AD9734 are the 12-bit and 10-bit members, respectively. They include a serial peripheral interface (SPI) port that provides for programming of many internal parameters and enables readback of status registers.

A reduced-specification LVDS interface is utilized to achieve the high sample rate. The output current can be programmed over a range of 8.66 mA to 31.66 mA. The AD973x family is manufactured on a 0.18 μm CMOS process and operates from 1.8 V and 3.3 V supplies for a total power consumption of 380 mW in bypass mode. It is supplied in a 160-lead chip scale ball grid array for reduced package parasitics.

Product Highlights

  1. Low noise and intermodulation distortion (IMD) features enable high quality synthesis of wideband signals at intermediate frequencies up to 600 MHz.
  2. Double data rate (DDR) LVDS data receivers support the maximum conversion rate of 1200 MSPS.
  3. Direct pin programmability of basic functions or SPI port access offers complete control of all AD973x family functions.
  4. Manufactured on a CMOS process, the AD973x family uses a proprietary switching technique that enhances dynamic performance.
  5. The current output(s) of the AD9736 family are easily configured for single-ended or differential circuit topologies.

Applications

  • Broadband communications systems
    • Cellular infrastructure (digital predistortion)
    • Point-to-point wireless
    • CMTS/VOD
  • Instrumentation, automatic test equipment
  • Radar, avionics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.