Обзор

Особенности и преимущества

  • 400+ MSPS DAC Update Rate
  • Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Compatible Inputs
  • Built-In 100 Ω termination resistors
  • Single Data Rate (SDR) and Double Data Rate (DDR) Capability
  • Versatile Clock and Data Interface
  • Noise Floor Performance: < –160 dBm/Hz @ fOUT = 70 MHz
  • IMD > 80 dBc to 80 MHz: > -80 dBc
  • Selectable Data Format: Twos Complement or Straight Binary
  • Programmable via SPI Port

Подробнее о продукте

The AD9726 is a 16-bit high performance LVDS DAC that offers exceptional noise and spurious performance and true 16-bit dc linearity. Manufactured on a CMOS process, the AD9726 uses a proprietary switching technique that enhances dynamic performance. A wide full-scale current adjustment span of 2 mA to 20 mA allows the AD9726 to operate at reduced power levels. The current output(s) of the AD9726 can be easily configured for various single-ended or differential circuit topologies.

The AD9726 leverages the latest TxDAC+ core technology found in the AD9786 product family to achieve industry-leading noise and intermodulation distortion (IMD) performance. This record-breaking performance allows synthesis of multicarrier transmit signals at intermediate frequencies (IFs) of 140 MHz and beyond. As a result, system designers can eliminate an up-conversion stage and reduce overall parts count, ultimately lowering total system cost. Alternatively, the high conversion rate enables wideband signal synthesis.

TxDAC+ is registered trademark of Analog Devices.

Applications

  • Instrumentation
  • Test equipment
  • Waveform synthesis
  • Communications system

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь