Обзор

Особенности и преимущества

  • Последовательный цифровой порт вывода JESD204B (подкласс 1)
  • Скорость передачи цифровых линий до 16 Гбит/c
  • Полная потребляемая мощность 1.01 Вт при 1300 MSPS
  • Сигнал-шум = 65.6 dBFS на 172 МГц (диапазон входного напряжения 1.59 В)
  • SFDR = 78 dBFS на 172.3 МГц (диапазон входного напряжения 1.59 В)
  • Плотность шума
    • −153.9 dBFS/Гц (диапазон входного напряжения 1.59 В)
    • −155.6 dBFS/Гц (диапазон входного напряжения 2.04 В)
  • Напряжение питания 0.95 В, 1.8 В и 2.5 В
  • Характеристика без пропуска кодов
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Конфигурируемый диапазон входных напряжений
    • от 1.36 В до 2.04 В (1.59 В, тип.)
  • Полезная ширина полосы аналогового входного каскада 2 ГГц в режиме полной мощности
  • Биты детектирования амплитуды для эффективной реализации автоматической регулировки усиления (АРУ)
  • 4 интегрированных цифровых преобразователя с понижением частоты
    • 48-разрядный генератор с цифровым управлением (NCO)
    • Программируемые коэффициенты децимации
  • Дифференциальный вход тактового сигнала
  • Управление по SPI
    • Целочисленное деление частоты тактового сигнала на 2 и 4
    • Широкие возможности конфигурирования линий JESD204B
  • Внутреннее добавление псевдослучайного сигнала для улучшения нелинейности в режиме слабого сигнала

Подробнее о продукте

AD9697 – это одноканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 1300 MSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт разработан для использования в системах связи с поддержкой непосредственной оцифровки широкополосных аналоговых сигналов на радиочастоте в полосе до 2 ГГц. Ширина полосы входного каскада АЦП по уровню −3 дБ составляет 2 ГГц. AD9697 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.

Ядро АЦП построено на базе многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. АЦП имеет широкополосный входной каскад с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Входы аналоговых сигналов и сигналов синхронизации являются дифференциальными. Выходы данных АЦП подключены к четырем цифровым преобразователям с понижением частоты (DDC) через перекрестный мультиплексор. Каждый DDC включает в себя несколько каскадов обработки сигнала: 48-разрядный преобразователь частоты на базе цифрового генератора (NCO) и децимирующие фильтры. NCO обеспечивает возможность выбора из набора до 16 предустановленных диапазонов при помощи линий универсального ввода/вывода (GPIO) и поддерживает механизм когерентной быстрой перестройки частоты для переключения рабочего диапазона. Переключение режимов работы интегрированных в AD9697 блоков DDC осуществляется с помощью профилей, программируемых через SPI.

В дополнение к блокам DDC AD9697 имеет ряд функциональных особенностей, упрощающих реализацию автоматической регулировки усиления (АРУ) в приемниках систем связи. Программируемый пороговый детектор позволяет следить за уровнем мощности входного сигнала с помощью битов быстрого детектирования в регистре 0x0245 АЦП. При превышении программируемого порога уровнем входного сигнала сигнал индикатора быстрого детектирования переключается в состояние высокого логического уровня. Благодаря малой задержке индикатора порогового детектора пользователь может оперативно уменьшить коэффициент усиления системы во избежание перегрузки по напряжению на входе АЦП. В дополнение к выходам быстрого детектирования AD9697 также обеспечивает возможность мониторинга сигналов. Блок мониторинга предоставляет дополнительную информацию о сигнале, оцифровываемом АЦП.

В зависимости от конфигурации DDC и приемлемой скорости приемного логического устройства пользователь может сконфигурировать высокоскоростной последовательный интерфейс вывода JESD204B подкласса 1 для передачи с использованием одной, двух или четырех линий. Входные выводы SYSREF± и SYNCINB± обеспечивают возможность синхронизации нескольких компонентов.

AD9697 имеет широкие возможности управления энергопотреблением, которые позволяют, при необходимости, добиться существенного сокращения потребляемой мощности. Программирование всех функций осуществляется через трехпроводной интерфейс последовательного порта SPI. Для управления энергопотреблением также имеется аппаратный вывод PDWN/STBY.

AD9697 выпускается в бессвинцовом 64-выводном корпусе LFCSP и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур перехода (TJ) от −40°C до +105°C. Продукт может быть защищен одним или более патентами США и международными патентами.

Обратите внимание, что для обозначения многофункциональных выводов, например, FD/GPIO1, в техническом описании может использоваться как полное наименование вывода, так и наименование отдельно взятой обсуждаемой функции, например, FD

Ключевые особенности продукта

  1. Низкая потребляемая мощность
  2. Поддержка скоростей передачи линий JESD204B до 16 Гбит/с
  3. Широкая полоса в режиме полной мощности позволяет выполнять оцифровку сигналов промежуточной частоты (ПЧ) на частотах до 2 ГГц
  4. Буферизированные входные каскады упрощают проектирование и реализацию фильтра
  5. Четыре интегрированных широкополосных децимирующих фильтра и генератора с цифровым управлением (NCO) для реализации многодиапазонных приемников
  6. Программируемый детектор выхода за границы рабочего диапазона с коротким временем реакции
  7. Интегрированный диодный датчик температуры для управления тепловым режимом системы

Области применения

  • Системы связи
  • Многодиапазонные, мультирежимные цифровые приемники 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA, GSM, LTE с разнесенным приемом
  • Универсальные программно-определяемые радиосистемы
  • Сверхширокополосные приемники систем спутниковой связи
  • Измерительная техника
  • Осциллографы

  • Спектроанализаторы

  • Анализаторы цепей

  • Интегрированные решения для тестирования РЧ систем

  • Радиолокация

  • Средства радиоэлектронной разведки, радиоэлектронного противодействия и защиты от радиоэлектронного противодействия

  • Высокоскоростные системы сбора данных

  • Приемники обратного канала кабельных сетей DOCSIS 3.0

  • Цифровые приемники обратного тракта гибридных коаксиально-оптоволоконных сетей

  • Широкополосные системы цифрового внесения предыскажений

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент создания RTL-кода для сопутствующего транспортного уровня (Rev. 1.0)

Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Сопутствующие компоненты

AD9697 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты

Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь