Обзор

Особенности и преимущества

  • Последовательный цифровой порт вывода JESD204B (подкласс 1)
  • Полная потребляемая мощность 2.0 Вт при 1 GSPS (настройки по умолчанию)
  • Полная потребляемая мощность 1.5 Вт при 500 MSPS (настройки по умолчанию)
  • SFDR = 85 dBFS на 340 МГц, 80 dBFS на 985 МГц
  • Сигнал-шум = 65.3 dBFS на 340 МГц (AIN = −1.0 dBFS), 60.5 dBFS на 985 МГц
  • ENOB = 10.8 бит на 10 МГц
  • DNL = ±0.5 LSB
  • INL = ±2.5 LSB
  • Плотность шума = -154 dBFS/Гц при 1 GSPS
  • Напряжение питания 1.25 В, 2.5 В и 3.3 В
  • Характеристика без пропуска кодов
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Широкий диапазон входного напряжения:
    • AD9690-1000: от 1,46 В от пика до пика до 1,94 В от пика до пика (номинальное значение 1,70 В от пика до пика)
    • AD9690-500: от 1,46 В от пика до пика до 2,06 В от пика до пика (номинальное значение 2,06 В от пика до пика)
  • Программируемый импеданс оконечной линии (терминатора):
    • 400 Ом, 200 Ом, 100 Ом и 50 Ом дифференциальной линии
  • Полезная ширина полосы пропускания входного сигнала полной мощности составляет 2 ГГц
  • Выделенные биты функции обнаружения амплитуды для эффективной реализации автоматического управления усилением
  • Два встроенных широкополосных цифровых процессора
    • 12-разрядный генератор с цифровым управлением, до 4 каскадных полуполосных фильтров
  • Дифференциальный вход синхронизации
  • Целочисленное деление частоты тактирования на 1, 2, 4 или 8
  • Универсальные настройки интерфейса JESD204B
  • Малый уровень дизеринга сигнала

Подробнее о продукте

AD9690 – это 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 1 миллиард выборок в секунду (GSPS). Компонент содержит интегрированную схему выборки и хранения, что позволяет получить простое в применении решение с низким энергопотреблением и малыми габаритами. Данный АЦП предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов в диапазоне частот до 2 ГГц. AD9690 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкой потребляемой мощности при малых габаритах корпуса.

Ядро АЦП реализовано на базе многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Компонент обладает широкополосными входными каскадами, которые поддерживают работу с различными выбираемыми пользователями диапазонами напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы.

Входы аналогового сигнала и сигнала тактовой синхронизации являются дифференциальными. Результат преобразования АЦП подается на два цифровых преобразователя с понижением частоты (DDC). Каждый DDC состоит из нескольких последовательно включенных каскадов цифровой обработки сигналов: 12-разрядного преобразователя частоты (NCO) и четырех полуполосных децимирующих фильтров.

В дополнение к блокам DDC AD9690 имеет ряд функциональных особенностей, упрощающих реализацию автоматической регулировки усиления (АРУ) в приемниках систем связи. Программируемый пороговый детектор позволяет следить за уровнем мощности входного сигнала с помощью битов быстрого детектирования результата преобразования. При превышении программируемого порога уровнем входного сигнала сигнал индикатора быстрого детектирования переключается в состояние высокого логического уровня. Благодаря малой задержке индикатора порогового детектора пользователь может оперативно уменьшить коэффициент усиления системы во избежание перегрузки по напряжению на входе АЦП.

Высокоскоростной последовательный порт вывода JESD204B (подкласс 1) может быть сконфигурирован пользователем для работы в различных конфигурациях с одной, двумя или четырьмя линиями данных, в зависимости от конфигурации DDC и приемлемой скорости приемного логического устройства. Входные выводы SYSREF± и SYNCINB± обеспечивают возможность синхронизации нескольких компонентов.

AD9690 имеет широкие возможности управления энергопотреблением, которые позволяют при необходимости добиться существенного сокращения потребляемой мощности. Программирование всех функций осуществляется через трехпроводной интерфейс SPI, совместимый с напряжениями от 1.8 В до 3.3 В.

AD9690 выпускается в бессвинцовом 64-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Компонент защищен патентом США.

Ключевые особенности продукта

  1. Широкая полоса в режиме полной мощности позволяет выполнять оцифровку сигналов ПЧ на частотах до 2 ГГц.
  2. Буферизированные входные каскады с программируемым согласованием упрощают проектирование и реализацию фильтра.
  3. Два интегрированных широкополосных децимирующих фильтра и генератор с цифровым управлением (NCO) для реализации многодиапазонных приемников.
  4. Управление различными параметрами и функциями компонента через интерфейс последовательного порта (SPI) для удовлетворения требований конкретной системы.
  5. Программируемый детектор перегрузки по напряжению с коротким временем реакции.
  6. 64-выводный корпус LFCSP, 9 мм × 9 мм. 

Области применения

  • Связь
  • Многодиапазонные, мультирежимные цифровые приемники 3G/4G, TD-SCDMA, W-
  • CDMA, GSM, LTE
  • Универсальные программно определяемые радиосистемы
  • Сверширокополосные спутниковые приемники
  • Измерительная техника
  • Радары
  • Радиоэлектронная разведка
  • Приемные тракты обратного канала кабельных систем DOCSIS 3.0
  • Цифровые приемники обратного канала гибридных коаксиальных-оптоволоконных сетей

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент создания RTL-кода для сопутствующего транспортного уровня (Rev. 1.0)

Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Сопутствующие компоненты

AD9690 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты

Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.