Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательный цифровой порт вывода JESD204B (подкласс 1)
- Скорость передачи цифровых линий до 16 Гбит/c
- Плотность шума
- −152 dBFS/Гц при напряжении полной шкалы 1.7 V p-p
- −154 dBFS/Гц при напряжении полной шкалы 2.0 V p-p
- Полная потребляемая мощность 1.55 Вт на канал при 2.6 GSPS (настройки по умолчанию)
- SFDR при частоте дискретизации 2.56 GSPS
- 73 dBFS на частоте 1.8 ГГц при уровне сигнала −2.0 dBFS
- 59 dBFS на частоте 5.5 ГГц при уровне сигнала −2.0 dBFS
- (напряжение полной шкалы 1.1 V p-p)
- Сигнал шум при частоте дискретизации 2.56 GSPS
- 59.7 dBFS на частоте 1.8 ГГц при уровне сигнала −2 dBFS
- 53.0 dBFS на частоте 5.5 ГГц при уровне сигнала −2 dBFS
- (напряжение полной шкалы 1.1 V p-p)
- Напряжение питания 0.975 В, 1.9 В и 2.5 В
- Ширина полосы аналогового входного каскада 9 ГГц в режиме полной мощности (по уровню −3 дБ)
- Биты детектирования амплитуды для эффективной реализации автоматической регулировки усиления (АРУ)
- Программируемые КИХ фильтры для выравнивания частотной характеристики канала
- Два интегрированных широкополосных цифровых процессора на канал АЦП
- 48-разрядный генератор с цифровым управлением (NCO)
- Программируемые коэффициенты децимации
- Фазокогерентное переключение NCO
- Доступно до 4 каналов
- Управление через последовательный порт
- Поддерживает частоту 100 МГц при чтении и 50 МГц при записи
- Целочисленное деление частоты тактового сигнала на 2 и 4
- Широкие возможности конфигурирования линий JESD204B
- Внутреннее добавление псевдослучайного сигнала
Подробнее о продукте
AD9689 – это двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 2.6 GSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт разработан для использования в системах связи с поддержкой непосредственной оцифровки широкополосных аналоговых сигналов на радиочастоте в полосе 5 ГГц. Ширина полосы входного каскада АЦП по уровню −3 дБ составляет 9 ГГц. AD9689 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.
Два ядра АЦП построены на базе многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный входной каскад с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Входы аналоговых сигналов и сигналов синхронизации являются дифференциальными. Выходы данных АЦП подключены к четырем цифровым преобразователям с понижением частоты (DDC) через перекрестный мультиплексор. Каждый DDC включает в себя несколько каскадов обработки сигнала: 48-разрядный преобразователь частоты на базе цифрового генератора (NCO) и децимирующие фильтры. NCO обеспечивает возможность выбора до трех предустановленных диапазонов при помощи линий универсального ввода/вывода (GPIO). Переключение режимов работы интегрированных в AD9689 осуществляется с помощью профилей, программируемых через SPI.
В дополнение к блокам DDC AD9689 имеет ряд функциональных особенностей, упрощающих реализацию автоматической регулировки усиления (АРУ) в приемниках систем связи. Программируемый пороговый детектор позволяет следить за уровнем мощности входного сигнала с помощью битов быстрого детектирования в регистре 0x0245 АЦП. При превышении программируемого порога уровнем входного сигнала сигнал индикатора быстрого детектирования переключается в состояние высокого логического уровня. Благодаря малой задержке индикатора порогового детектора пользователь может оперативно уменьшить коэффициент усиления системы во избежание перегрузки по напряжению на входе АЦП. В дополнение к выходам быстрого детектирования AD9689 также обеспечивает возможность мониторинга сигналов. Блок мониторинга предоставляет дополнительную информацию о сигнале, оцифровываемом АЦП. В зависимости от конфигурации DDC и приемлемой скорости приемного логического устройства пользователь может сконфигурировать высокоскоростной последовательный интерфейс вывода JESD204B подкласса 1 для передачи с использованием одной, двух, четырех или восьми линий. Входные выводы SYSREF± и SYNCINB± обеспечивают возможность синхронизации нескольких компонентов.
AD9689 имеет широкие возможности управления энергопотреблением, которые позволяют, при необходимости, добиться существенного сокращения потребляемой мощности. Программирование всех функций осуществляется через трехпроводной интерфейс последовательного порта SPI.
AD9689 выпускается в бессвинцовом корпусе BGA со 196 шариковыми контактами и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от −40°C до +85°C. Продукт защищен патентом США.
Обратите внимание, что для обозначения многофункциональных выводов, например, FD_A/GPIO_A0, в техническом описании может использоваться как полное наименование вывода, так и наименование отдельно взятой обсуждаемой функции, например, FD_A.
Ключевые особенности продукта
- Широкая полоса входного каскада (9ГГц по уровню −3 дБ) позволяет выполнять непосредственную оцифровку радиочастотных (РЧ) сигналов на частотах приблизительно до 5 ГГц.
- Четыре интегрированных широкополосных децимирующих фильтра и генератор с цифровым управлением (NCO) для реализации многодиапазонных приемников.
- Быстрое переключение NCO при помощи выводов GPIO.
- Управление различными функциями и параметрами продукта через SPI для удовлетворения требований конкретной системы.
- Программируемый детектор выхода за границы рабочего диапазона с коротким временем реакции.
- Интегрированный диодный датчик температуры для управления тепловым режимом системы.
- Корпус BGA со 196 шариковыми контактами, 12 мм × 12 мм.
Области применения
- Многодиапазонные, мультирежимные цифровые приемники с разнесенным приемом
- 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA и GSM, LTE, LTE-A
- Электронные контрольно-измерительные системы
- Радиолокаторы с фазированными антенными решетками и средства радиоэлектронной борьбы
- Приемные тракты обратного канала кабельных сетей DOCSIS 3.0
- Цифровые приемники обратного тракта гибридных коаксиально-оптоволоконных сетей (HFC)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
S-параметры
Инструменты проектирования
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9689 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.