Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательные цифровые интерфейсы вывода JESD204B (subclass 1)
- Полная мощность 1.65 Вт на канал при 1 GSPS (настройки по умолчанию)
- SFDR = 85 dBFS при 340 МГц, 80 dBFS при 1 ГГц
- SNR = 65.3 dBFS при 340 МГц (AIN = −1.0 dBFS), 61.4 dBFS при 1 ГГц
- ENOB = 10.8 бит при 10 МГц
- DNL = ±0.5 LSB
- INL = ±2.5 LSB
- Плотность шума = −154 dBFS/Гц при 1 GSPS
- Напряжение питания 1.25 В, 2.5 В и 3.3 В
- Характеристика без пропуска кодов
- Внутренний источник опорного напряжения АЦП
- Конфигурируемые диапазон входных напряжений и согласующий импеданс
- 1.46 В - 1.94 В (полный размах, номинальное значение - 1.70 В)
- Дифференциальное сопротивление 400 Ом, 200 Ом, 100 Ом, и 50 Ом
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9680 – это двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 1 миллиард выборок в секунду (GSPS). Компонент включает в себя интегрированный буфер и схему выборки и хранения, что позволяет сократить габариты, уменьшить потребляемую мощность и упростить его применение. Он предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов на частотах до 2 ГГц и оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.Ядра АЦП построены на базе многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный аналоговый входной каскад, который может работать с широким набором выбираемых пользователем диапазонов рабочего напряжения. Интегрированный источник опорного напряжения упрощает проектирование системы.
Входы аналоговых сигналов и тактовой синхронизации являются дифференциальными. Выход каждого АЦП подключен к цифровому преобразователю с понижением частоты (DDC), состоящему из 4 последовательно соединенных каскадов обработки сигнала: 12-разрядного преобразователя частоты (NCO) и 4 полуполосных децимирующих фильтров.
В дополнение к блокам DDC AD9680 имеет ряд функций, упрощающих реализацию автоматической регулировки усиления (АРУ) в приемниках систем связи. Программируемый пороговый детектор позволяет контролировать уровень мощности входного сигнала, используя выходные биты быстрого детектирования АЦП. Индикатор быстрого детектирования переключается в состояние высокого логического уровня, если уровень входного сигнала превышает программируемый порог. Поскольку данный индикатор имеет короткое время реакции, пользователь может быстро уменьшить коэффициент усиления системы для предотвращения перегрузки АЦП по входу.
Высокоскоростные последовательные интерфейсы вывода стандарта JESD204B Subclass 1 могут быть сконфигурированы пользователем для работы с 1, 2 или 4 линиями данных, в зависимости от конфигурации DDC и быстродействия приемного логического устройства. При помощи входных выводов SYSREF± и SYNCINB± поддерживается возможность синхронизации нескольких микросхем.
Компонент имеет широкие возможности управления энергопотреблением, позволяющие добиваться существенного снижения потребляемой мощности. Все функциональные возможности продукта программируются при помощи трехпроводного интерфейса SPI, работающего с напряжением питания от 1.8 В до 3.3 В.
AD9680 выпускается в бессвинцовом 64-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Данный продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- Низкая потребляемая мощность на канал АЦП.
- Широкая полоса при максимальном уровне сигнала позволяет осуществлять дискретизацию сигналов ПЧ в диапазоне до 2 ГГц.
- Буферизированные входы с программируемым согласованием упрощают проектирование и реализацию фильтра.
- Четыре интегрированных широкополосных децимирующих фильтра и генератор с цифровым управлением (NCO) для построения многодиапазонных приемников.
- Конфигурируемый интерфейс последовательного порта (SPI) для управления различными параметрами и функциями продукта в соответствии с требованиями конкретной системы.
- Программируемая функция быстрого детектирования перегрузки.
- 64-выводный корпус LFCSP, 9 мм x 9 мм
Области применения
- Многодиапазонные, многорежимные цифровые приемники с разнесенным приемом
- Системы связи
- 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA, GSM, LTE
- Программно определяемые радиосистемы общего назначения
- Сверхширокополосные спутниковые приемники
- Измерительная техника
- Радиолокация
- Радиоэлектронная разведка (SIGINT)
- Приемники восходящего потока в кабельных сетях DOCSIS 3.0
- Цифровые приемники обратного канала в гибридных волоконно-оптических/коаксиальных сетях
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Фреймворк интерфейса JESD204
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

S-параметры
Инструменты проектирования
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
Performance Gallery is a web-based tool for distributing and viewing performance data. Quickly narrow the search space with intuitive filtering and manipulate dynamic plots with zoom, pan, mouse-over traces, and more.
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD9680 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Power Products
- For high performance, step-down switching regulators requiring high efficiency and design flexibility: ADP2164, ADP2384.
- For a low dropout linear regulator,with adjustable output voltage settings: ADP1741.
Рекомендуемые дифференциальные усилители-драйверы
Рекомендуемые Clock Distribution Device
Рекомендуемые Clock Generation Device
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Информация (1)
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Технические статьи (25)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9680 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.