Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие: задержка распространения 2.5 нс
- Малая потребляемая мощность: 118 мВт на канал
- Корпуса: DIP, SOIC, PLCC
- Напряжения питания: +5 В, –5.2 В
- Совместимость с логикой ЭСЛ
- Дисперсия задержки 50 пс
Подробнее о продукте
AD96685 и AD96687 – это обладающие крайне высоким быстродействием компараторы напряжения. AD96685 имеет один канал и задержку распространения 2.5 нс; AD96687 – это двухканальный компаратор с аналогичным быстродействием. Оба компонента имеют дисперсию задержки распространения 50 пс. Дисперсия задержки, являющаяся особо важной характеристикой для быстродействующих компараторов – это мера разницы задержки распространения при различающихся условиях перегрузки.Быстродействующий, прецизионный дифференциальный входной каскад обеспечивает близкую к постоянной задержку распространения для сигналов с широким диапазоном синфазных напряжений от -2.5 В до +5 В. Компоненты имеют комплементарные цифровые выходные сигналы, полностью совместимые с семействами логических схем ЭСЛ 10 K и 10 KH. Выходные каскады обеспечивают достаточный ток для непосредственной выдачи сигнала в линии передачи с согласующим резистором 50 Ом, подключенным к цепи - 2 В. Компоненты также содержат вход фиксации сигнала, срабатывающий по уровню, который позволяет реализовать режимы слежения, слежения и хранения, а также выборки и хранения.
AD96685 и AD96687 доступны в исполнении для промышленного (от -25°C до +85°C) и военного температурных диапазонов. Версии для промышленного температурного диапазона выпускаются в 16-выводных корпусах DIP и SOIC, а также в 20-выводном корпусе PLCC; кроме того AD96685 выпускается в 10-выводном металлическом корпусе TO-100.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD96687 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.