Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания 1.8 В
  • Малая потребляемая мощность: 150 мВт/канал при 125 MSPS, диапазон входных напряжений 2 В
  • Отношение сигнал-шум/SFDR на 69.5 МГц
    • 77.5 dBFS/88 дБн, диапазон входных напряжений 2.0 В
    • 79.3 dBFS/84 дБн, диапазон входных напряжений 2.8 В
  • Линейность
    • DNL = ±0.7 LSB; INL = ±4.0 LSB (тип., размах входного напряжения 2.0 В)
    • DNL = ±0.7 LSB; INL = ±3.4 LSB (тип., размах входного напряжения 2.8 В)
  • Последовательный интерфейс LVDS, 2 линии данных на канал АЦП
  • Полоса аналогового тракта при полной мощности: 500 МГц
  • Управление через последовательный порт
    • Режимы пониженного энергопотребления для всего кристалла или отдельных каналов
    • Конфигурируемая ориентация битов
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD9655 – это обладающий быстродействием 125 MSPS, двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с интегрированной схемой выборки и хранения, который оптимизирован для обеспечения низкой стоимости, малой потребляемой мощности, малых габаритов и простоты применения. Компонент работает с частотой преобразования до 125 миллионов выборок в секунду (MSPS) и поддерживает превосходные динамические характеристики и низкое энергопотребление в задачах, где критически важны малые габариты корпуса.

Для получения полного качества преобразования на АЦП достаточно подать одно напряжение питания 1.8 В и тактовый сигнал выборки, совместимый с форматами LVPECL, КМОП или LVDS. Во многих задачах применение внешних драйверов или источника опорного напряжения не требуется.

АЦП выполняет автоматическое умножение тактовой частоты выборки для получения желаемой частоты последовательного интерфейса LVDS. Компонент имеет выход сигнала тактовой синхронизации данных (DCO) для захвата данных во внешнем приемнике и выход сигнала кадровой синхронизации (FCO), сигнализирующего о начале вывода нового байта данных.

Типичная мощность, потребляемая AD9655 в активируемом через SPI режиме пониженного энергопотребления, составляет менее 2 мВт. Компонент поддерживает работу с цифровыми тестовыми шаблонами, включая детерминированные и псевдослучайные шаблоны, а также пользовательские шаблоны, загружаемые через интерфейс последовательного порта (SPI).

AD9655 выпускается в соответствующем требованиям RoHS 32-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Компонент защищен патентом США.

Ключевые особенности продукта

  1. Малые габариты. Два АЦП размещаются в небольшом, компактном корпусе.
  2. Совместим по выводам с двухканальными 14-разрядным АЦП AD9645 и 12-разрядным АЦП AD9635.
  3. Простота применения. DCO работает с частотами до 500 МГц и поддерживает режим DDR.
  4. Конфигурирование пользователем. Широкие возможности управления через порт SPI для удовлетворения требований конкретной системы.

Области применения

  • Связь
  • Радиосистемы с разнесенными антеннами
  • Мультирежимные цифровые приемники
  • GSM, EDGE, W-CDMA, LTE, CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA
  • Системы с квадратурной демодуляцией
  • Системы с интеллектуальными антеннами
  • Широкополосная передача данных
  • Измерительные приборы с питанием от батарей
  • Портативные осциллографы
  • Портативные медицинские приборы визуальной диагностики
  • Радары/лидары

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.