Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания аналоговой части 1.8 В
  • Напряжение питания выходных каскадов КМОП или LVDS 1.8 В
  • Отношение сигнал-шум
    • 82 dBFS (дБ к полной шкале) при частоте входного сигнала 30 МГц и частоте дискретизации 105 MSPS
    • 83 dBFS при частоте входного сигнала 9.7 МГц и частоте дискретизации 25 MSPS
  • SFDR
    • 90 дБн при частоте входного сигнала 30 МГц и частоте дискретизации 105 MSPS
    • 95 дБн при частоте входного сигнала 9.7 МГц и частоте дискретизации 25 MSPS
  • Малое энергопотребление
    • 328 мВт на канал при частоте дискретизации 105 MSPS
    • 119 мВт на канал при частоте дискретизации 25 MSPS
  • Делитель входного тактового сигнала с целочисленным коэффициентом деления от 1 до 8
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
AD9650-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание AD9650-EP (pdf, на англ. яз.)

Подробнее о продукте

AD9650 – это двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS, предназначенный для оцифровки сигналов с широким динамическим диапазоном на частотах до 300 МГц.

Двухканальное ядро АЦП основано на многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуре с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый из двух АЦП имеет широкополосные, дифференциальные аналоговые входные усилители выборки-хранения и совместно используют интегрированный источник опорного напряжения, что упрощает проектирование. Для компенсации изменений скважности тактового сигнала АЦП в состав микросхемы входит стабилизатор скважности, который позволяет преобразователям поддерживать превосходные показатели.

Выходные данные АЦП могут направляться непосредственно на два внешних 16-битных порта или быть мультиплексированы на одну 16-битную шину. Выходные данные могут передаваться сигналами 1.8 В КМОП или LVDS.

Гибкие опции пониженного энергопотребления позволяют, при необходимости, обеспечить значительное снижение потребляемой мощности.

Программная настройка и управление компонентом осуществляется через трехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI.

AD9650 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Ключевые особенности продукта

  1. Интегрированный генератор псевдослучайного сигнала (dither) для расширения динамического диапазона, свободного от побочных составляющих (SFDR), при малой мощности входного аналогового сигнала.
  2. Патентованная схема дифференциального входного каскада, поддерживающая превосходное отношение сигнал-шум (SNR) при частотах входного сигнала до 300 МГц.
  3. Работа от одного источника питания с напряжением 1.8 В и отдельное питание выходного цифрового драйвера, позволяющее работать с сигналами 1.8 В КМОП или LVDS.
  4. Стандартный интерфейс последовательного порта (SPI) для настройки различных возможностей и функций продукта, таких как формат данных (двоичный код со смещением, дополнительный код или код Грея), активизация функции DCS тактового сигнала, тестового режима и режимов пониженного энергопотребления.
  5. Совместим по выводам с AD9268 и другими семействами двухканальных АЦП, AD 9629, AD9251, AD9231, and AD9204, что позволяет легко изменять разрешение и ширину полосы в проекте.

Области применения

  • Промышленные измерения
  • Оборудование для рентгеновских, ультразвуковых исследований и магнитно-резонансной томографии
  • Запись коротких импульсов
  • Химический и спектральный анализ
  • Приемники прямого преобразования
  • Многорежимные цифровые приемники
  • Интеллектуальные антенные системы
  • Универсальные программно-определяемые радиосистемы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (13)

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Сопутствующие компоненты

AD9650 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые усилители с переменным КУ

  • For an ultralow distortion, IF dual channel VGA: AD8376.
  • For an independent, dual channel, digitally controlled VGA: AD8372.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.