Обзор
Особенности и преимущества
- Аналоговый источник питания 1,8 В
- Выходы 1,8 В КМОП или LVDS
- Соотношение сигнал/шум (SNR) = 74,5 dBFS при 70 МГц
- Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 91 дБн при 70 МГц
- Низкое энергопотребление: 106 мВт/канал ядра АЦП при 125 MSPS
- Дифференциальный аналоговый вход полосой 650 МГц
- Частота дискретизации ПЧ вплоть до 200 МГц
- Информацию о других особенностях см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD9648-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна производственная площадка
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/16606 DSCC
Подробнее о продукте
AD9648 – монолитный двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования 105 MSPS/125 MSPS и питанием 1,8 В. Он содержит высокоэффективную схему выборки-хранения и встроенный источник опорного напряжения. АЦП построен на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибки в выходном коде, которая обеспечивает 14-разрядную точность при производительности 125 MSPS и гарантирует отсутствие пропущенных кодов во всем температурном диапазоне работы микросхемы.
АЦП имеет несколько особенностей, разработанных для обеспечения универсальности и снижения стоимости системы. А именно, программируемый блок управления тактированием и данными, а также программируемый генератор тестовых сигналов, для которого доступны как встроенные детерминированные, так и псевдослучайные тестовые последовательности, наряду с сигналами, программируемыми пользователем через последовательный интерфейс (SPI).
Дифференциальный вход тактовых импульсов задает все внутренние циклы преобразования. Дополнительный стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) в широких пределах компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов, сохраняя превосходные характеристики АЦП.
Выходные данные могут быть представлены в смещенном двоичном коде, коде Грея или дополнительном двоичном коде. Каждый канал АЦП содержит выход тактирования данных (DCO), позволяя корректно работать с логикой приема. Поддерживаются логические уровни либо 1,8 В КМОП, либо LVDS. Выходные данные могут быть перенаправлены на одну выходную шину.
AD9648 выпускается в 64-выводном RoHS-совместимом корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C). Этот продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- AD9648 работает от однополярного аналогового источника питания 1,8 В и содержит отдельный источник питания драйвера цифрового выхода для обеспечения совместимости с логическими семействами1,8 В КМОП или LVDS.
- Запатентованная схема выборки-хранения разработана для снижения стоимости и энергопотребления, а также для упрощения в использовании. Она обеспечивает превосходные характеристики вплоть до 200 МГц частоты входного сигнала.
- Стандартный порт последовательного интерфейса поддерживает различные особенности и функции продукта, такие как форматирование выходных данных, внутренний делитель тактовой частоты, энергосбережение, настройка синхронизации и смещения тактовых импульсов (DCO)/данных.
- AD9648 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP, который соответствует требованиям RoHS и совместим по выводам с 16-разрядными АЦП AD9650/AD9269/AD9268, 14-разрядным АЦП AD9258, 12-разрядными АЦП AD9628/AD9231 и 10-разрядными АЦП AD9608/AD9204, позволяя просто изменять разрядность преобразователей в диапазоне от 10 бит до 16 бит и частоту дискретизации от 20 MSPS до 125 MSPS без модификации печатной платы.
Области применения
- Системы связи
- Радиосистемы с разнесенным приемом
- Многомодовые цифровые приемники
- GSM, EDGE, W-CDMA, LTE,
- CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA
- Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
- Интеллектуальные антенные системы
- Высокоскоростная передача данных
- Приборы с батарейным питанием
- Портативные измерительные приборы
- Портативные приборы медицинской визуализации
- Ультразвуковое оборудование
- Радары/лидары
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (6)
Статьи по применению (23)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
S-параметры
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD9648 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.