Обзор
Особенности и преимущества
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 71,0 dBFS при 185 МГц AIN и 250 MSPS
- Динамический диапазон свободный от гармоник (SFDR) = 83 дБн при 185 МГц AIN и 250 MSPS
- Входной шум = −152,0 dBFS/Гц при 200 МГц, −1 dBFS AIN, 250 MSPS
- Полное энергопотребление:
- 390 мВт при 250 MSPS
- Источник питания 1,8 В
- LVDS выходы (уровни ANSI-644)
- Целочисленный делитель частоты тактовых импульсов от 1 до 8 (максимальная входная частота 625 МГц)
- Частоты дискретизации достигают 250 MSPS
- Оцифровка сигналов ПЧ до 350 МГц
- Встроенный источник опорного напряжения АЦП
- Настраиваемый диапазон входных сигналов
- размах от пика до пика от 1,4 В до 2,0 В (номинал 1,75 В)
- См. техническое описание для получения дополнительной информации
Подробнее о продукте
AD9642 – 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования вплоть до 250 MSPS. AD9642 разработан специально для систем связи, где желательны низкая стоимость, малые размеры, широкая полоса пропускания и универсальность.
Ядро АЦП построено на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре с интегрированной логикой коррекции ошибок в выходном коде. Особенностью АЦП являются широкополосные входы, которые поддерживают разнообразные диапазоны входных напряжений, устанавливаемые пользователем. Встроенный источник опорного напряжения упрощает разработку устройств. Стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов АЦП, позволяя преобразователю сохранить превосходные характеристики.
Данные с выхода АЦП направляются непосредственно на внешний 14-разрядный выходной LVDS порт.
Гибкие функции энергосбережения позволяют при необходимости значительно снизить энергопотребление.
Настройка и управление осуществляется с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса.
AD9642 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Этот продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- Встроенный 14-разрядный АЦП со скоростью преобразования 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS.
- Работа от источника питания 1,8 В и отдельного источника для питания цифровых LVDS выводов.
- Запатентованный дифференциальный вход сохраняет превосходное отношение сигнал/шум (SNR) для входных частот вплоть до 350 МГц.
- 3-выводной SPI порт на 1,8 В для программирования и считывания содержимого регистров.
- Совместимость по выводам с AD9634 позволяет менять разрешение АЦП с 14 до 12 разрядов без модификации печатной платы. Также совместим по выводам с AD6672.
Области применения
- Системы связи
- Разнообразные радиосистемы
- Многомодовые цифровые приемники (3G)
- TD-SCDMA, WiMax, WCDMA,
- CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
- Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
- Интеллектуальные антенные системы
- Программное радио общего назначения
- Ультразвуковое оборудование
- Высокоскоростная передача данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (23)
Руководства пользователя (2)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
S-параметры
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD9642 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9523-1, AD9524.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For DC-coupled inputs: ADA4927-1, ADA4938-1.
- For differential RF/IF: ADL5562.
- For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems: ADL5202, AD8376.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.