Обзор

Особенности и преимущества

  • Four ADCs in one package
  • 8B/10B Encoded data streams, with embedded clock; JESD204 compliant
  • Serial Current Mode Logic (CML) digital outputs
  • SNR = 65 dBFs (to Nyquist) at 210Msps
  • SFDR = 77dBc (to Nyquist) at 210Msps
  • Excellent linearity
    DNL = ±0.5 LSB (typical)
    INL = ±0.5 LSB (typical)
  • 700 MHz full power analog bandwidth
  • Please see data sheet for additional features.

Подробнее о продукте

The AD9639 is a quad, 12-bit, 210 MSPS analog-to-digital converter (ADC) with an on-chip temperature sensor and a high speed serial interface. It is designed to support digitizing high frequency, wide dynamic range signals with an input bandwidth up to 780MHz. The output data are serialized per the JESD204 standard. The ADC requires a single 1.8 V power supply and the input clock may be driven differentially with a sine wave, LVPECL, TTL, or LVDS. A clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles. The on-chip reference removes the need for external decoupling and can be adjusted by means of SPI control.

Various power-down and standby modes are supported. The ADC typically consumes 145 mW per channel with the digital link still in operation when standby operation is enabled.

Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9639 is available in a Pb free/RoHS compliant, 72-lead LFCSP package. It is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Four ADCs are contained in a small, space-saving package.
  2. On chip PLL allows user to provide one ADC sampling clock and the ADC distributes and multiplies up to produce the corresponding data rate clock.
  3. Encoded data rate supports up to 4Gbps per channel. Encoding includes 8B/10B to ensure proper DC common mode and embedded clock per JESD204.
  4. The AD9639 operates from a single 1.8 V power supply.

APPLICATIONS

  • Communication receivers
  • Cable head end equipment/M-CMTS
  • Broadband radios
  • Wireless infrastructure transceivers
  • Radar/mil-aero sub systems
  • Test equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

Статьи по применению (21)

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Модели IBIS

AD9639 IBIS Models

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.