Обзор
Особенности и преимущества
- Малая потребляемая мощность: 60 мВт на канал при 80 MSPS с масштабируемыми настройками питания
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 71,5 дБ (в полосе Найквиста)
- Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 92 дБн (в полосе Найквиста)
- Превосходная линейность:
- Дифференциальная нелинейность (DNL) = ±0,4 LSB (обычно)
- Интегральная нелинейность (INL) = ±0,5 LSB (обычно)
- Последовательный интерфейс LVDS (ANSI-644, по умолчанию) и опция сниженного сигнала с низким энергопотреблением (схожа с IEEE 1596.3)
- Выводы синхронизации данных и кадров
- Ширина аналоговой полосы полной мощности (FPBW) – 650 МГц
- Диапазон входных напряжений – 2 В от пика до пика
- Напряжение питания – 1,8 В
- См. техническое описание для получения дополнительной информации
Подробнее о продукте
AD9637 – 8-канальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования 40/80 MSPS и встроенной схемой выборки-хранения, разработанный для недорогих, компактных, простых в использовании систем с низким энергопотреблением. Устройство работает с частотой преобразования до 80 MSPS и оптимизировано для получения выдающихся динамических характеристик в приложениях с низким энергопотреблением, а также там, где требуется малый размер корпуса.
Для корректной работы АЦП требуется однополярный источник питания 1,8 В и LVPECL-/ CMOS-/LVDS-совместимый источник тактовых импульсов. Большинство приложений не предполагают использование ни внешнего источника опорного напряжения, ни компонентов драйвера.
АЦП автоматически умножает частоту дискретизации для получения соответствующей скорости последовательного потока данных LVDS. Микросхема содержит вывод тактовых импульсов данных (DCO), необходимый для захвата данных на выходе, и вывод тактовых импульсов кадра (FCO) – для обозначения нового выходного байта. Поддерживается режим энергосбережения для каждого канала в отдельности. При условии выключения всех каналов рассеиваемая мощность снижается до 2 мВт.
Для расширения гибкости и снижения стоимости системы АЦП имеет несколько особенностей, такие как программируемый генератор тактовых импульсов, упорядочивание данных и программируемый цифровой генератор тестовых сигналов. Цифровой генератор тестовых сигналов позволяет воспроизводить встроенные детерминированные и псевдослучайные сигналы наряду с произвольными тестовыми сигналами, задаваемыми пользователем через последовательный интерфейс (SPI).
AD9637 доступен в RoHS-совместимом 64-выводном LFCSP корпусе. Микросхема работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Этот продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- Маленький размер посадочного места. Восемь АЦП размещаются в маленьком корпусе, сохраняющем место на плате.
- Низкое энергопотребление 60 мВт/канал при 80 MSPS с масштабируемыми функциями питания.
- Простота в использовании. Вывод тактовых импульсов данных (DCO) поддерживает режим DDR и позволяет работать на частотах вплоть до 480 МГц.
- Универсальность для пользователя. С помощью SPI осуществляется управление широким набором функций для удовлетворения специфических системных требований.
- Совместим по выводам с AD9257 (14-разрядным 8-канальным АЦП).
Области применения
- Приборы медицинской визуализации и неразрушающего ультразвукового контроля
- Ультразвуковые системы: портативные и с цифровым формированием луча
- Квадратурные радиоприемники
- Радиоприемники с разнесенным приемом
- Оптические сети
- Контрольно-измерительная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (12)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9637 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9523-1, AD9524.
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
Рекомендуемые ПЧ усилитель с переменным КУ
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For DC-coupled inputs: ADA4927-2, ADA4937-2, ADA4938-2.
- For differential RF/IF: ADL5562.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.