Обзор
Особенности и преимущества
- SNR=69,7 dBFS при частоте входного сигнала 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
- SFDR= 87 дБн
- Входной шум – 150,6 dBFS/Гц при частоте входного сигнала 185 МГц, уровне сигнала – 1 dBFS и частоте дискретизации 250 MSPS
- Полная потребляемая мощность:
- 360 мВт при 250 MSPS
- Напряжение питания 1,8 В
- Выходы LVDS (уровни ANSI-644)
- Делитель частоты тактового сигнала с целочисленным коэффициентом деления от 1 до 8 (максимальная частота входного сигнала делителя 625 МГц)
- Дискретизация сигнала на ПЧ
- до 350 МГц
- Внутренний источник опорного напряжения АЦП
- Гибкий диапазон входных напряжений аналогового сигнала
- Полный размах: от 1,4 В до 2,0 В
- (номинальное значение 1,75 В)
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании продукта
Подробнее о продукте
AD9634 – это 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой дискретизации до 250 MSPS. Он предназначен для применения в системах связи, где желательны низкая стоимость, малые габариты, широкая полоса пропускания и универсальность решения.
Ядро АЦП имеет многокаскадную дифференциальную конвейерную архитектуру с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Входные каскады АЦП обладают широкой полосой пропускания и поддерживают работу с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Для компенсации изменений скважности тактового сигнала АЦП в состав компонента включен стабилизатор скважности (DCS, duty cycle stabilizer), который позволяет поддерживать превосходные показатели преобразования.
Выходные данные АЦП выдаются непосредственно на внешний 12-разрядный выходной порт LVDS.
Гибкие опции пониженного энергопотребления позволяют при необходимости достичь значительного снижения потребляемой мощности.
Конфигурирование и управление компонентом осуществляются путем программирования через трехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI.
AD9634 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от - 40°С до +85°С. Продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- Интегрированный 12-разрядный АЦП с быстродействием 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS.
- Быстрое пороговое детектирование и детектирование выхода за пределы рабочего диапазона.
- Патентованная дифференциальная схема входного каскада поддерживает превосходное отношение сигнал-шум (SNR) при частотах входных сигналов до 350 МГц.
- Трехвыводный порт SPI, работающий от напряжения питания 1,8 В, для программирования и считывания содержимого регистров.
- Совместимость по выводам с AD9642, что позволяет легко повысить разрядность в системе до 14 бит, а также с AD6672.
Области применения
- Системы связи
- Радиосистемы с разнесенным приемом
- Многорежимные цифровые приемники (3G)
- TD-SCDMA, WiMAX, WCDMA,
- CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
- Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
- Интеллектуальные антенные системы
- Программно определяемые радиосистемы общего назначения
- Ультразвуковое оборудование
- Широкополосная передача данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (23)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9634 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9523-1, AD9524.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For differential RF/IF: ADL5562.
- For DC-coupled inputs: ADA4927-1, ADA4938-1.
- For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems: ADL5202, AD8376.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9634 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.