Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса
- G = +2
- Режим малого сигнала 250 МГц
- Режим большого сигнала (размах 4 В) 180 МГц
- Крайне низкие искажения (SFDR), низкий шум
- 113 дБн, тип. при 1 МГц
- -95 дБн, тип. при 5 МГц
- -72 дБн, тип. при 20 МГц
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений 3-го порядка 46 дБм при 25 МГц
- Спектральная плотность шума 7.0 нВ/√Гц
- Высокое быстродействие
- Скорость нарастания 1300 В/мкс
- Время установления до 0.01%: 16 нс при ступенчатом изменении на 2 В
- Напряжение питания от ±3 В до ±5 В
- Потребляемый ток 17 мА
Подробнее о продукте
AD9631 и AD9632 – это усилители, обладающие очень высоким быстродействием и широкой полосой. Они представляют собой улучшенную альтернативу усилителям AD9621 и AD9622. AD9631 стабилен при единичном коэффициенте усиления. AD9632 стабилен при коэффициентах усиления 2 и более. Исключительные показатели времени установления, ширины полосы и искажений этих усилителей, имеющих архитектуру с обратной связью по напряжению, отвечают требованиям многих задач, в которых прежде требовалось применение усилителей с обратной связью по току. В то же время во многих случаях классическая структура операционного усилителя обеспечивает гораздо более предсказуемые характеристики.
Патентованная схема, применяемая в данном усилителе, позволила совместить многие положительные черты как усилителей с обратной связью по току, так и усилителей с обратной связью по напряжению. AD9631 и AD9632 обладают превосходным импульсным откликом (время установления в пределах погрешности 0.01% - 16 нс), а также низкими искажениями и крайне широкой полосой в режимах большого и малого сигналов. AD9631 поддерживает уровень искажений -72 дБн при частоте сигнала 20 МГц; ширина полосы составляет 320 МГц в режиме малого сигнала и 175 МГц в режиме большого сигнала.
Перечисленные характеристики делают AD9631/AD9632 идеальным выбором для буферизации входных сигналов быстродействующих АЦП. Кроме того, балансные, высокоимпедансные входные каскады архитектуры с обратной связью по напряжению позволяют добиться максимальной свободы при проектировании активных фильтров.
AD9631/AD9632 работают в промышленном (от -40°C до +85°C) температурном диапазоне. Выпускаются в корпусах DIP и SOIC.
Области применения
- Входные драйверы АЦП
- Дифференциальные усилители
- Усилители ВЧ/ПЧ
- Усилители импульсных сигналов
- Профессиональная видеоаппаратура
- Преобразование выходного тока ЦАП в напряжение
- Передача видеосигналов и усилительные каскады полосы модулирующих частот
- Приемники с pin диодами
- Активные фильтры/интеграторы/логарифмические усилители
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Технические статьи (3)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.