Обзор
Особенности и преимущества
- Источник питания аналоговой части на 1,8 В
- КМОП или LVDS выходы на 1,8 В
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 71,2 dBFS на 70 МГц
- Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 93 дБн на 70 МГц
- Низкое энергопотребление: 74 мВт/канал при работе ядра АЦП на 125 MSPS
- Дифференциальный аналоговый вход с полосой 650 МГц
- Оцифровка сигналов ПЧ до 200 МГц
- Встроенные источник опорного напряжения и схема выборки-хранения
- Размах входного напряжения - 2 В от пика до пика
- Дифференциальная нелинейность (DNL) = 0,25 LSB
- См. техническое описание для получения дополнительной информации
Подробнее о продукте
AD9628 – монолитный, двухканальный, 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) c питанием 1,8 В, скоростью преобразования 125 MSPS/105 MSPS, характеризующийся схемой выборки-хранения с превосходными характеристиками и встроенным источником опорного напряжения.
Продукт построен на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде, обеспечивающей 12-разрядную точность при потоке данных в 125 MSPS и гарантирующей отсутствие пропущенных кодов во всем диапазоне рабочих температур.
Для расширения гибкости и снижения стоимости системы АЦП имеет ряд особенностей, таких как программируемый генератор тактовых импульсов, упорядочивание данных и программируемый цифровой генератор тестовых сигналов. Цифровой генератор тестовых сигналов позволяет воспроизводить встроенные детерминированные и псевдослучайные сигналы наряду с произвольными тестовыми сигналами, задаваемыми пользователем через последовательный интерфейс (SPI).
Все внутренние циклы преобразования управляются с помощью входных дифференциальных тактовых импульсов. Дополнительный стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) компенсирует широкие отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов, при этом не ухудшая превосходных характеристик АЦП.
Выходные цифровые данные могут быть представлены в смещенном двоичном коде, в коде Грея или дополнительном коде. Каждый канал АЦП имеет выход синхронизации данных (DCO) для обеспечения сопряжения с логикой приема. Поддерживаются 1,8 В КМОП или LVDS уровни выходной логики. Выходные данные могут также мультиплексироваться на одну выходную шину.
AD9628 доступен в 64-выводном RoHS-совместимом корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C). Продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- AD9628 работает от однополярного источника аналогового питания 1,8 В и содержит в себе отдельный драйвер цифрового выхода для поддержки 1,8 В КМОП или LVDS наборов логики.
- Запатентованная схема выборки-хранения сохраняет превосходные характеристики преобразователя вплоть до частоты входного сигнала в 200 МГц, разработана для снижения стоимости и энергопотребления, а также для простоты использования АЦП.
- Стандартный последовательный порт обеспечивает доступ к таким функциям и особенностям продукта, как форматирование выходных данных, внутренний делитель тактовых импульсов, энергосбережение, синхронизация выходных данных и установки смещения.
- AD9628 монтируется в 64-выводном корпусе LFCSP, соответствующем требованиям RoHS и совместимом по выводам с 16-разрядными АЦП AD9650/AD9269/AD9268, 14-разрядными АЦП AD9258/AD9251/AD9648, 12-разрядным АЦП AD9231 и 10-разрядными АЦП AD9608/AD9204, позволяя тем самым выбирать любой АЦП разрядностью от 10 до 16 и скоростью преобразования от 20 MSPS до 125 MSPS без модификации печатной платы.
Области применения
- Системы связи
- Радиосистемы с разнесенным приемом
- Многомодовые цифровые приемники
- GSM, EDGE, W-CDMA, LTE,
- CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA
- Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
- Интеллектуальные антенные системы
- Высокоскоростная передача данных
- Приборы с батарейным питанием
- Портативные измерительные приборы
- Портативные приборы медицинской визуализации
- Ультразвуковое оборудование
- Радары/лидары
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (24)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
S-параметры
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9628 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.