Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-разрядный АЦП без пропуска кодов, быстродействие 2.5 GSPS
  • SFDR = 79 дБн, AIN до 1 ГГц, −1 dBFS, 2.5 GSPS
  • SFDR = 75 дБн, AIN до 1.8 ГГц, −1 dBFS, 2.5 GSPS
  • SNR = 57.6 dBFS, AIN до 1 ГГц, −1 dBFS, 2.5 GSPS
  • SNR = 56.7 dBFS, AIN до 1.8 ГГц, −1 dBFS, 2.5 GSPS
  • Спектральная плотность шума = −150 dBFS/Гц при 2.5 GSPS
  • Потребляемая мощность: 3.8 Вт при 2.5 GSPS
  • Диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений: 1.1 В (полный размах)
  • Дифференциальный вход тактового сигнала
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс вывода данных JESD204B, 6 или 8 линий
  • Подкласс 1: 6.25 Гбит/с при 2.5 GSPS
  • Два независимых фильтра с децимацией на 8 или 16 и 10-разрядные цифровые генераторы (NCO)
  • Напряжения питания: 1.3 В, 2.5 В
  • Последовательный порт управления
    • Конфигурируемые режимы вывода цифровых данных
    • Встроенные цифровые тестовые шаблоны
  • Функция временной метки
  • Частота погрешности преобразования < 10-15

Подробнее о продукте

AD9625 – это монолитный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с внутренней выборкой, работающий со скоростями преобразования до 2.5 миллиарда отсчетов в секунду (GSPS). Данный продукт предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов в полосе частот вплоть до второй зоны Найквиста. Благодаря комбинации широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации и превосходной линейности AD9625 идеально подходит для применения в спектроанализаторах, системах сбора данных, а также широком спектре военной электроники, включая радиолокационные системы и постановщики помех/схемы противодействия помехам.

Входы аналогового сигнала, тактового сигнала и опорного напряжения (SYSREF±) являются дифференциальными. Высокоскоростной последовательный интерфейс вывода стандарта JESD204B может работать в различных конфигурациях с одной, двумя, четырьмя, шестью и восемью линиями данных. Продукт работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Ключевые особенности продукта

  1. Высокое качество преобразования: исключительный свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR) в проектах с высокой частотой дискретизации и непосредственной дискретизацией радиосигнала; точный интегрированный источник опорного напряжения.
  2. Конфигурируемый интерфейс вывода цифровых данных формата JESD204B.
  3. Порт SPI для управления различными функциями и параметрами продукта, включая формат данных, а также данные калибровки коэффициента усиления и смещения.

Области применения

  • Спектроанализаторы
  • Военная связь
  • Радиолокационные системы
  • Высококачественные цифровые запоминающие осциллографы
  • Активные постановщики помех /схемы противодействия помехам
  • Электронные средства разведки и средства радиоэлектронной борьбы

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (6)

ПО и системные требования

ПО оценивания

Фреймворк интерфейса JESD204

Интегрированный программный фреймворк интерфейса JESD204 для быстрой разработки и оптимизации на системном уровне

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Инструменты проектирования

Инструмент создания RTL-кода для сопутствующего транспортного уровня (Rev. 1.0)

Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

AD9625 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты

Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов

Рекомендуемые усилители

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.