Обзор
Особенности и преимущества
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 69.6 dBFS при 185МГц fIN и 250 MSPS
- Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 86 дБн при 185 МГц fIN и 250 MSPS
- Входной шум −149.9 dBFS/Гц при 185 MHz, −1 dBFS AIN и 250 MSPS
- Полное энергопотребление: 770 мВт при 250 MSPS
- Источник питания на 1,8 В
- Выходы LVDS (уровни ANSI-644)
- Целочисленный делитель частоты тактовых импульсов от 1 до 8 (максимальная входная частота 625 МГц)
- Частота дискретизации до 250 MSPS
- Оцифровка сигналов ПЧ до 400 МГц
- Интегрированный источник опорного напряжения
- Конфигурируемый диапазон аналогового входного напряжения
- размах от 1.4 В до 2.0 В (1.75 В, номинальное)
- Стабилизатор коэффициента заполнения
- Порт последовательного ввода-вывода
- Энергосберегающие режимы пониженного потребления
Подробнее о продукте
AD9613 –сдвоенный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования до 250 MSPS. AD9613 разработан специально для систем связи, где желательны низкая стоимость, малые габариты, широкая полоса пропускания и универсальность.
Сдвоенное ядро АЦП построено на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде. Каждый АЦП содержит широкополосные входы, которые поддерживают разнообразные диапазоны входных напряжений, устанавливаемые пользователем. Встроенный источник опорного напряжения упрощает разработку устройств. Стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов АЦП, позволяя преобразователю сохранить превосходные характеристики.
Данные с выхода АЦП направляются непосредственно на два внешних 12-разрядных выходных LVDS порта и форматируются как чередующиеся или мультиплексированные.
Гибкие функции энергосбережения позволяют при необходимости значительно снизить энергопотребление.
Настройка и управление осуществляются с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса.
AD9613 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Ключевые особенности продукта
- Встроенный сдвоенный 12-разрядный АЦП со скоростью преобразования 250 MSPS.
- Быстрое обнаружение перенапряжения и пороговый детектор.
- Специальный дифференциальный вход сохраняет превосходное отношение сигнал/шум (SNR) для входных сигналов с частотой до 300 МГц.
- Вход SYNC позволяет синхронизировать множество устройств.
- 3-проводный SPI порт на 1,8 В для программирования и считывания содержимого регистров.
- Совместим по выводам с AD9643, позволяя просто изменять разрядность преобразователей в диапазоне до 14 бит, а также с AD6649 и AD6643.
Области применения
- Системы связи
- Радиосистемы с разнесенным приемом
- Многорежимные цифровые приемники (3G)
- TD-SCDMA, WiMax, WCDMA,
- CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
- Программное радио общего назначения
- Высокоскоростная передача данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (28)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9613 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9523-1, AD9524.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For differential RF/IF: ADL5562.
- For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems: ADL5202, AD8376.
- For DC-coupled inputs: ADA4927-2, ADA4938-2.
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Обучающие материалы (4)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9613 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.