Обзор
Особенности и преимущества
- Источник питания аналоговой части на 1,8 В
- КМОП или LVDS выходы на 1,8 В
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 61,7 dBFS при 70 МГц
- Динамический диапазон свободный от гармоник (SFDR) = 85 дБн при 70 МГц
- Низкое энергопотребление: 71 мВт/канал при работе ядра АЦП на 125 MSPS
- Дифференциальный аналоговый вход полосой 650 МГц
- Оцифровка сигналов ПЧ до 200 МГц
- Встроенные источник опорного напряжения и схема выборки-хранения
- Размах входного напряжения - 2 В от пика до пика
- Дифференциальная нелинейность (DNL) = ±0,13 LSB
- См. техническое описание для получения дополнительной информации
Подробнее о продукте
AD9608 – монолитный, двухканальный, 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с питанием 1,8 В, скоростью преобразования 105 MSPS/125 MSPS, характеризующийся схемой выборки-хранения с превосходными характеристиками и встроенным источником опорного напряжения.
Продукт построен на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде, обеспечивающей 10-разрядную точность при потоке данных в 125 MSPS и гарантирующей отсутствие пропущенных кодов во всем диапазоне рабочих температур.
Для обеспечения универсальности и снижения стоимости системы АЦП имеет несколько особенностей, такие как программируемый генератор тактовых импульсов, упорядочивание данных и программируемый цифровой генератор тестовых сигналов. Цифровой генератор тестовых сигналов позволяет воспроизводить встроенные детерминированные и псевдослучайные сигналы наряду с произвольными тестовыми сигналами, задаваемыми пользователем через последовательный интерфейс (SPI).
Все внутренние циклы преобразования управляются с помощью входных дифференциальных тактовых импульсов. Дополнительный стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) компенсирует широкие отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов, при этом не ухудшая превосходных характеристик АЦП.
Выходные цифровые данные могут быть представлены в смещенном двоичном коде, в коде Грея или дополнительном коде. Каждый канал АЦП имеет выход синхронизации данных (DCO) для обеспечения сопряжения с логикой приема. Поддерживаются 1,8 В КМОП или 1,8 В LVDS уровни выходной логики. Выходные данные могут также мультиплексироваться на одну выходную шину.
AD9608 доступен в 64-выводном RoHS-совместимом корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C). Этот продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- AD9608 работает от однополярного аналогового источника питания 1,8 В и содержит в себе отдельный драйвер цифрового выхода для поддержки 1,8 В КМОП или 1,8 В LVDS наборов логики.
- Запатентованная схема выборки-хранения сохраняет превосходные характеристики преобразователя вплоть до частоты входного сигнала в 200 МГц, которая разработана для снижения стоимости и энергопотребления, а также для простоты использования преобразователя.
- Стандартный последовательный порт обеспечивает доступ к различным функциям и особенностям продукта, таким как форматирование выходных данных, внутренний делитель тактовых импульсов, энергосбережение, синхронизация выходных данных и установки смещения.
- AD9608 монтируется в 64-выводной корпус LFCSP, соответствующий требованиям RoHS и совместимый по выводам с 16-разрядными АЦП AD9650/AD9269/AD9268, 14-разрядными АЦП AD9258 /AD9648, 12-разрядными АЦП AD9628/AD9231 и 10-разрядным АЦП AD9204, позволяя тем самым выбирать любой АЦП разрядностью от 10-бит до 16-бит и скоростью преобразования от 20 MSPS до 125 MSPS без модификации печатной платы.
Области применения
- Системы связи
- Радиосистемы с разнесенным приемом
- Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
- Приложения высокоскоростной передачи данных
- Приборы с батарейным питанием
- Портативные осциллографы
- Портативные приборы медицинской визуализации
- Ультразвуковое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (23)
Инструменты и симуляторы
MathWorks®
S-параметры
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9608 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.