Обзор

Особенности и преимущества

  • Прецизионный синтез любой выходной частоты
    • от 11.8 МГц до 919 МГц
    • Разрешение частоты менее 0.1 ppb
  • Крайне низкое дрожание фазы (в полосе от 12 кГц до 20 МГц)
    • <300 фс, ср.кв. при целочисленном коэффициенте деления
    • <405 фс, ср.кв. при дробном коэффициенте деления
  • Два входа опорной частоты с поддержкой сигналов LVPECL, LVDS, 1.8 В LVCMOS, кварцевых резонаторов, работающих на основной гармонике от 22 МГц до 54 МГц, или кварцевых генераторов частоты от 20 МГц до 60 МГц
  • Цифровое управление частотой (NCO)
    • Возможность динамического изменения частоты позволяет создавать синтезаторы с ФАПЧ в системах на базе FPGA (имеется HDL код)
    • Высокоскоростная шина SPI со скоростью записи до 100 МГц
    • Изменение частоты на лету
  • Два синтезатора с ФАПЧ в компактном корпусе 7 мм × 7 мм
    • Позволяет заменить множество больших ИМС тактовых генераторов, синтезаторов с ФАПЧ, распределяющих буферов, кварцевых генераторов фиксированной частоты и управляемых напряжением кварцевых генераторов
  • Выходные буферы смешения и согласования сигналов
    • Внутрисхемные программируемые каналы интерфейсов LVPECL/LVDS/HCSL/LVCMOS
    • Независимый буфер (VDDOx) для управления выходными каскадами различных типов
  • Улучшенное подавление шума источника питания

Подробнее о продукте

AD9578 – это программируемый синтезатор частот, который предназначен для ослабления дрожания фазы и синхронизации в высокопроизводительных телекоммуникационных системах, оборудовании компьютерных сетей, накопителях данных, последовательно-параллельных преобразователях (SERDES) и контроллерах физического уровня (PHY). Компонент включает в себя два синтезатора с ФАПЧ, обладающие малым дрожанием фазы, которые позволяют генерировать любую частоту в пределах рабочего диапазона с погрешностью менее 0.1 ppb (долей миллиарда). Каждый из синтезаторов имеет два отдельных выходных делителя (в сумме четыре программируемых выхода), что дает максимальную свободу проектирования. Каждый выход независимо программируется и поддерживает формирование сигналов с частотой до 919 МГц, обеспечивая типичное среднеквадратическое дрожание фазы менее 410 фс (в полосе от 12 кГц до 20 МГц), при использовании недорогих, компактных кварцевых генераторов, работающих на частоте основной гармоники. В режиме с целочисленным коэффициентом деления среднеквадратическое дрожание фазы AD9578 может достигать всего 290 фс.

AD9578 поставляется с предварительно запрограммированными настройками по умолчанию. После включения питания все настройки, включая значения частоты выходных сигналов, могут быть изменены при помощи высокоскоростного интерфейса SPI.

Архитектура AD9578 позволяет применять компонент в качестве генератора с цифровым управлением (numerically controlled oscillator, NCO) с возможностью динамического изменения частоты при помощи высокоскоростной шины SPI. В проектах с FPGA и другими устройствами данная функция может быть использована для реализации цифрового синтезатора с ФАПЧ с конфигурируемой полосой контура, обеспечивающего прецизионный тактовый сигнал с ослаблением дрожания фазы для схем стабильных источников опорной частоты, а также синхронизации в компьютерных сетях и системах с поддержкой IEEE 1588. Интерфейс SPI может работать с частотой до 50 МГц, что позволяет ускорить управление от FPGA, и поддерживает подключение нескольких устройств к одной шине. AD9578 также может использоваться в прецизионных многочастотных системах, например системах широковещательной передачи видеоизображений или оптических транспортных сетях (OTN). Компанией Analog Devices предлагается код на языках HDL для реализации цифровых синтезаторов с ФАПЧ в системах на базе FPGA.

Области применения

  • Схемы ослабления дрожания фазы и синтезаторы с ФАПЧ с малым дрожанием фазы на базе FPGA
  • Прецизионные источники тактового сигнала и синтезаторы сетки частот
  • Многочастотные синтезаторы
  • Оптические сети: OTN/SDH/SONET
  • Широковещательная передача видеоизображений: 3G SDI, HD SDI, SDI
  • Компьютерные сети и накопители данных: Ethernet/SAS/Fibre Channel
  • Инфраструктура беспроводных систем связи: OBSAI/CPRI
  • Промышленные системы: IEEE 1588
  • Генераторы с цифровым управлением (NCO)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.