Обзор
Особенности и преимущества
- Одно полностью интегрированное ядро ГУН/синтезатора ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и низким фазовым шумом
- Рабочий диапазон ГУН: 2375 МГц - 2725 МГц
- Интегрированный петлевой фильтр (требует одного внешнего конденсатора)
- 2 дифференциальных входа, входа кварцевого резонатора, или несимметричные входы опорной частоты
- Возможность мониторинга источника опорной частоты
- Автоматическое переключение на резервный кварцевый резонатор
- Плавное переключение с минимальными переходными процессами
- Типичное дрожание фазы (ср.кв.)
- <0.3 пс (12 кГц - 20 МГц), преобразование с целочисленным коэффициентом
- <0.5 пс (12 кГц - 20 МГц), преобразование с дробным коэффициентом
- Входная частота
- 8 кГц, 1.544 МГц, 2.048 МГц, 10 МГц - 325 МГц
- Предустанавливаемые при помощи внешних выводов (PPRx) значения частоты
- При работе от источника опорной частоты 25 МГц
- 24.576 МГц, 25 МГц, 33.33 МГц, 50 МГц, 70.656 МГц, 100 МГц, 125 МГц, 148.5 МГц, 156.25 МГц, 161.1328 МГц, 312.5 МГц, 322.2656 МГц, 625 МГц или 644.5313 МГц
- При работе от источника опорной частоты 19.44 МГц
- 50 МГц, 100 МГц, 125 МГц, 156.25 МГц, 161.1328 МГц или 644.5313 МГц
- При работе от источника опорной частоты 30.72 МГц
- 25 МГц, 50 МГц, 100 МГц, 125 МГц или 156.25 МГц
- При работе от источника опорной частоты 25 МГц
- Одно универсальное, полностью интегрированное ядро ГУН/синтезатора ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления
- Рабочий диапазон ГУН: 750 МГц - 825 МГц
- Интегрированный петлевой фильтр
- Независимый, дублируемый вход опорной частоты или работа от сигнала опорной частоты, поступающего от синтезатора с дробным коэффициентом деления
- Входная частота: 25 МГц
- Предустанавливаемые при помощи внешних выводов (PPRx) значения частоты
- 25 МГц, 33.33 МГц, 50 МГц, 66.67 МГц, 100 МГц, 133.33 МГц, 200 МГц или 400 МГц
- До 3 копий выходов опорной тактовой частоты
- 11 пар конфигурируемых дифференциальных выходов
- Форматы выходных сигналов
- 3 выхода: HSTL, LVDS, HCSL, КМОП 1.8 В, КМОП 2.5 В/3.3 В
- 8 выходов: HSTL, LVDS или КМОП 1.8 В
- Работа от одного напряжения питания 2.5 В или 3.3 В
Подробнее о продукте
AD9576 – это генератор выходных сигналов тактовой частоты, который включает в себя два ядра синтезаторов с фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с широкими возможностями преобразования частот. Компонент оптимизирован для работы в качестве надежного источника асинхронных тактовых сигналов для целой системы и позволяет продлить срок ее эксплуатации в пределах заданных допусков на отклонение частот благодаря функциям мониторинга и переключения на резервный кварцевый резонатор с минимальными переходными процессами. Синтезатор ФАПЧ с дробным коэффициентом деления построен на базе проверенной временем архитектуры высококачественных синтезаторов сетки частот компании Analog Devices с малым дрожанием фазы и оптимизирован для поддержания максимальной производительности в сетевых приложениях. Синтезатор ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления формирует тактовых сигналы для универсального применения, например, для использования в качестве опорных сигналов тактовой частоты в процессорах или микросхемах программируемой логики (FPGA).
AD9576 обеспечивает возможность задания различных вариантов преобразования частот, устанавливаемых после включения питания для 11 выходов при помощи внешних подтягивающих к питанию или земле резисторов, которые подключаются к соответствующим выводам PPRx. Напряжения на этих выводах управляют внутренними делителями, определяющими желаемые коэффициенты преобразования частот, конфигурацию выходов тактовой частоты и конфигурацию входов опорной частоты. Также допускается ручное конфигурирование этих параметров через интерфейс последовательного порта (SPI).
AD9576 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP с габаритами 9 мм × 9 мм и требует одного напряжения питания 2.5 В или 3.3 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Каждый выход OUTx является дифференциальным и содержит два вывода: OUTx и OUTx. Для простоты в техническом описании оба вывода обозначаются одним термином, OUTx.
Области применения
- Сетевые карты, коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Модули обработки в полосе модулирующих частот
- Интерфейсы SATA и PCI express
- Формирование тактовых сигналов с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Формирование асинхронных сигналов тактовой частоты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9576 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.