Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully integrated VCO/PLL core
    0.54 ps rms jitter from 12 kHz to 20 MHz
    Input crystal frequency of 25 MHz
  • Preset divide ratios for 100 MHz, 33.33 MHz
  • LVDS/LVCMOS output format
  • Integrated loop filter
  • Space saving 4.4 mm × 5.0 mm TSSOP
  • 0.235 W power dissipation
  • 3.3 V operation

Подробнее о продукте

The AD9573 provides a highly integrated, dual output clock generator function including an on-chip PLL core that is optimized for PCI-e applications. The integer-N PLL design is based on the Analog Devices, Inc., proven portfolio of high performance, low jitter frequency synthesizers to maximize line card performance. Other applications with demanding phase noise and jitter requirements also benefit from this part.

The PLL section consists of a low noise phase frequency detector (PFD), a precision charge pump, a low phase noise voltage controlled oscillator (VCO), and a preprogrammed feedback divider and output divider.

By connecting an external 25 MHz crystal, output frequencies of 100 MHz and 33.33 MHz can be locked to the input reference. The output divider and feedback divider ratios are prepro-grammed for the required output rates. No external loop filter components are required, thus conserving valuable design time and board space.

The AD9573 is available in a 16-lead 4.4 mm × 5.0 mm TSSOP and can be operated from a single 3.3 V supply. The temperature range is −40°C to +85°C.

Applications

  • Line cards, switches, and routers
  • CPU/PCIe applications
  • Low jitter, low phase noise clock generation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь