Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully integrated dual VCO/PLL cores
    167 fs rms jitter from 0.637 MHz to 10 MHz
    at 106.25 MHz
    178 fs rms jitter from 1.875 MHz to 20 MHz
    at 156.25 MHz
  • 418 fs rms jitter from 12 kHz to 20 MHz
    at 125 MHz Input crystal or clock frequency of 25 MHz
  • Preset divide ratios for 106.25 MHz, 156.25 MHz, 33.33 MHz, 100 MHz, 125 MHz
  • Choice of LVPECL or LVDS output format
  • Integrated loop filters
  • Copy of reference clock output
  • Rates configured via strapping pins
  • Space saving, 6 mm × 6 mm, 40-lead LFCSP
  • 0.71 W power dissipation (LVDS operation)
  • 1.07 W power dissipation (LVPECL operation)
  • 3.3 V operation

Подробнее о продукте

The AD9572 provides a multioutput clock generator function along with two on-chip PLL cores, optimized for fiber channel line card applications that include an Ethernet interface. The integer-N PLL design is based on the Analog Devices, Inc., proven portfolio of high performance, low jitter frequencysynthesizers to maximize network performance. Other applications with demanding phase noise and jitter requirements also benefit from this part.

The PLL section consists of a low noise phase frequency detector (PFD), a precision charge pump (CP), a low phase noise voltage controlled oscillator (VCO), and a preprogrammed feedback divider and output divider. By connecting an external crystal or reference clock to the REFCLK pin, frequencies up to 156.25 MHz can be locked to the input reference. Each output divider and feedback divider ratio is preprogrammed for the required output rates.

A second PLL also operates as an integer-N synthesizer and drives two LVPECL or LVDS output buffers for 106.25 MHz operation. No external loop filter components are required, thus conserving valuable design time and board space.

The AD9572 is available in a 40-lead, 6 mm × 6 mm lead frame chip scale package (LFCSP) and can be operated from a single 3.3 V supply. The temperature range is −40°C to +85°C.

APPLICATIONS
  • Fiber channel line cards, switches, and routers
  • Gigabit Ethernet/PCIe support included
  • Low jitter, low phase noise clock generation
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.