Обзор
Особенности и преимущества
- Fully integrated VCO/PLL core
0.17 ps rms jitter from 1.875 MHz to 20 MHz at 156.25 MHz
0.41 ps rms jitter from 12 kHz to 20 MHz at 125 MHz
Input crystal or clock frequency of 25 MHz - Preset divide ratios for 156.25 MHz, 33.33 MHz,100 MHz, and 125 MHz
- Choice of LVPECL or LVDS output format
- Integrated loop filter
- 6 copies of reference clock output
- Rates configured via strapping pins
- Space saving 6 mm × 6 mm 40-lead LFCSP
- 0.48 W power dissipation (LVDS operation)
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD9571 provides a multioutput clock generator function comprising a dedicated PLL core that is optimized for Ethernet line card applications. The integer-N PLL design is based on the Analog Devices, Inc., proven portfolio of high performance, low jitter frequency synthesizers to maximize network performance. Other applications with demanding phase noise and jitter requirements also benefit from this part.The PLL section consists of a low noise phase frequency detector (PFD), a precision charge pump (CP), a low phase noise voltage controlled oscillator (VCO), and a preprogrammed feedback divider and output divider. By connecting an external crystal or reference clock to the REFCLK pin, frequencies up to 156.25 MHz can be locked to the input reference.
Each output divider and feedback divider ratio is prepro-grammed for the required output rates. No external loop filter components are required, thus conserving valuable design time and board space.
The AD9571 is available in a 40-lead 6 mm × 6 mm lead frame chip scale package and can be operated from a single 3.3 V supply. The operating temperature range is −40°C to +85°C.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.