Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports GR-1244 Stratum 3 stability in holdover mode
  • Supports smooth reference switchover with virtually no disturbance on output phase
  • Supports Telcordia GR-253 jitter generation, transfer, and tolerance for SONET/SDH up to
    OC-192 systems
  • Supports ITU-T G.8262 synchronous Ethernet slave clocks
  • Supports ITU-T G.823, G.824, G.825, and G.8261
  • Adaptive clocking allows dynamic adjustment of feedback dividers for use in OTN mapping/demapping applications
  • Dual digital PLL architecture with four reference inputs (single-ended or differential)
  • 4×2 crosspoint allows any reference input to drive either PLL
  • Input reference frequencies from 2 kHz to
    1250 MHz
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD9559 is a low loop bandwidth clock multiplier that provides jitter cleanup and synchronization for many systems, including synchronous optical networks (SONET/SDH). The AD9559 generates an output clock synchronized to up to four external input references. The digital PLL allows for reduction of input time jitter or phase noise associated with the external references. The digitally controlled loop and holdover circuitry of the AD9559 continuously generates a low jitter output clock even when all reference inputs have failed.

The AD9559 operates over an industrial temperature range of −40°C to +85°C. If a single DPLL version of this part is needed, refer to the AD9557.

APPLICATIONS

  • Network synchronization, including Synchronous Ethernet and OTN mapping/de-mapping
  • Cleanup of reference clock jitter
  • SONET/SDH clocks up to OC-192, including FEC
  • Stratum 3 holdover, jitter cleanup, and phase transient control
  • Wireless base station controllers
  • Cable infrastructure
  • Data communications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD9559 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые коммутационный контроллер

  • For a dual controller up to 2 x 25A output current: ADP1829.

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For ultralow noise, low dropout: ADP150.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.