Обзор

Особенности и преимущества

  • Отвечает требованиям GR-1244 Stratum 3 к стабильности в режиме удержания частоты
  • Обеспечивает плавное переключение источника опорной частоты фактически без скачков фазы выходного сигнала
  • Отвечает требованиям Telcordia GR-253 к дрожанию фазы формируемого сигнала и погрешности для систем SONET/SDH вплоть до OC-192
  • Отвечает требованиям ITU-T G.8262 к тактовым сигналам ведомых устройств синхронного Ethernet
  • Отвечает требованиям ITU-T G.823, ITU-T G.824, ITU-T G.825 и ITU-T G.8261
  • Автоматическое/ручное переключение сигналов опорной частоты и вход в режим удержания
  • Адаптивная синхронизация позволяет реализовать динамическую регулировку делителей обратной связи для использования в задачах упаковки/распаковки в сетях OTN
  • Архитектура с четырьмя цифровыми контурами ФАПЧ (DPLL) и четырьмя входами опорной частоты (несимметричными или дифференциальными)
  • Перекрестный коммутатор 4x4 для подключения любого входного сигнала опорной частоты к любому из контуров ФАПЧ
  • Диапазон входных опорных частот от 2 кГц до 1000 МГц. Проверка опорных значений и мониторинг частоты с точностью 2 ppm
  • Изменяемый программно приоритет переключения опорной частоты. 20-битный программируемый делитель входной опорной частоты
  • 8 дифференциальных выходов тактовых сигналов, каждый из которых настраивается как HCSL, LVDS-совместимый или LVPECL-совместимый выход
  • Диапазон выходной частоты от 430 кГц до 941 МГц
  • Программируемый 18-битный целочисленный и 24-битный дробный делитель в обратной связи цифрового контура ФАПЧ
  • Изменяемая программно ширина полосы пропускания контура от 0,1 Гц до 4 кГц
  • Дополнительная внешняя энергонезависимая память EEPROM для хранения параметров включения
  • 72-выводный корпус LFCSP (10 мм × 10 мм)

Подробнее о продукте

AD9554 - это транслятор тактовых сигналов с узкополосным контуром автоподстройки, который устраняет дрожания фазы и может обеспечивать синхронизацию в различных системах, включая синхронные оптические сети (SONET/SDH). Он формирует выходной тактовый сигнал, синхронизированный с внешними входными сигналами опорной частоты (от одного до четырех). Цифровая схема ФАПЧ (digital PLL, DPLL) сокращает дрожание фазы и фазовый шум внешних сигналов опорной частоты. Контур с цифровым управлением и схема удержания частоты продолжают формировать выходной тактовый сигнал с малым дрожанием фазы, даже когда все источники опорной частоты выходят из строя.

AD9554 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Также доступны версии данного компонента с одним или двумя контурами DPLL - AD9557 и AD9559, соответственно.

Области применения

  • Сетевая синхронизация, включая синхронный Ethernet, сети с синхронной цифровой иерархической структурой (SDH) и преобразование форматов в оптических транспортных сетях (OTN)
  • Устранение дрожания фазы тактового сигнала опорной частоты
  • Синхронизация в SONET/SDH (до OC-192, с поддержкой FEC)
  • Обеспечение требований Stratum 3 к удержанию частоты, устранению дрожания фазы и управлению переходными процессами в фазе
  • Инфраструктура кабельных сетей
  • Системы передачи данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.