Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports GR-1244 Stratum 3 stability in holdover mode
  • Supports smooth reference switchover with virtually no disturbance on output phase
  • Supports Telcordia GR-253 jitter generation, transfer, and tolerance for SONET/SDH up to OC-192 systems
  • Supports ITU-T G.8262 synchronous Ethernet slave clocks
  • Supports ITU-T G.823, ITU-T G.824, ITU-T G.825, and ITU-T G.8261 
  • Auto/manual holdover and reference switchover
  • Adaptive clocking allows dynamic adjustment of feedback dividers for use in OTN mapping/demapping applications 
  • Quad digital phase-locked loop (DPLL) architecture with four reference inputs (single-ended or differential)
  • 4 × 4 crosspoint allows any reference input to drive any PLL
  • Input reference frequencies from 2 kHz to 1000 MHz 
  • Reference validation and frequency monitoring: 2 ppm
  • Programmable input reference switchover priority 
  • 20-bit programmable input reference divider
  • 4 differential clock outputs with each differential pair configurable as HCSL, LVDS-compatible, or LVPECL-compatible
  • Output frequency range: 430 kHz to 941 MHz
  • Programmable 18-bit integer and 24-bit fractional feedback divider in digital PLL
  • Programmable loop bandwidths from 0.1 Hz to 4 kHz 
  • 56-lead (8 mm × 8 mm) LFCSP package

Подробнее о продукте

The AD9554-1 is a low loop bandwidth clock translator that provides jitter cleanup and synchronization for many systems, including synchronous optical networks (SONET/SDH). The AD9554-1 generates an output clock synchronized to up to four external input references. The digital PLLs (DPLLs) allow reduction of input time jitter or phase noise associated with the external references. The digitally controlled loop and holdover circuitry of the AD9554-1 continuously generates a low jitter output clock even when all reference inputs have failed.

The AD9554-1 operates over an industrial temperature range of −40°C to +85°C. The AD9554 is a version of this device with two outputs per PLL. If a single or dual DPLL version of this device is needed, refer to the AD9557 or AD9559, respectively.

Applications

  • Network synchronization, including synchronous Ethernet and synchronous digital hierarchy (SDH) to optical transport network (OTN) mapping/demapping
  • Cleanup of reference clock jitter
  • SONET/SDH clocks up to OC-192, including FEC
  • Stratum 3 holdover, jitter cleanup, and phase transient control
  • Cable infrastructure 
  • Data communications 
  • Professional video

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.