Обзор

Особенности и преимущества

  • Converts a low frequency input reference signal to a high frequency output signal
  • Input frequencies from 6.6 MHz to 112.5 MHz
  • Output frequencies up to 900 MHz
  • Preset pin programmable frequency translation ratios
  • Arbitrary frequency translation ratios via SPI port
  • Accepts a crystal resonator and/or an external oscillator as a reference frequency source
  • Secondary output (either integer-related to the primary output or a copy of the reference input)
  • RMS jitter: <0.5 ps
  • SPI-compatible, 3-wire programming interface
  • Single supply (3.3 V)
  • Very low power: <400 mW (under most conditions)
  • Small package size (5 mm × 5 mm)
  • On-chip VCO

Подробнее о продукте

The AD9552 is a fractional-N phase locked loop (PLL) based clock generator designed specifically to replace high frequency crystal oscillators and resonators. The device employs a sigma-delta (Σ-Δ) modulator (SDM) to accommodate fractional frequency synthesis. The user supplies an input reference signal by connecting a single-ended clock signal directly to the REF pin or by connecting a crystal resonator across the XTAL pins.

The AD9552 is pin programmable, providing one of 64 standard output frequencies based on one of eight common input frequencies. The device also has a 3-wire SPI interface, enabling the user to program custom input-to-output frequency ratios.

The AD9552 relies on an external capacitor to complete the loop filter of the PLL. The output is compatible with LVPECL, LVDS, or single-ended CMOS logic levels, although the AD9552 is implemented in a strictly CMOS process.

The AD9552 is specified to operate over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Cost effective replacement of high frequency VCXO, OCXO, and SAW resonators
  • Extremely flexible frequency translation with low jitter for SONET/SDH (including FEC) , 10 Gb Ethernet, Fibre Channel, and DRFI/DOCSIS
  • High-definition video frequency translation
  • Wireless infrastructure
  • Test and measurement (including handheld devices)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9552 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.