Обзор

Особенности и преимущества

  • Осуществляет преобразование из набора стандартных входных частот в набор стандартных выходных частот
  • Входные частоты от 8 кГц до 200 МГц
  • Выходные частоты до 810 МГц для сигналов формата LVPECL и LVDS (200 МГц для КМОП)
  • Предустановленные, выбираемые при помощи выводов соотношения преобразования частот
  • Интегрированный ГУН
  • Несимметричный вход сигнала опорной частоты формата КМОП
  • Два выхода тактового сигнала (формат выбирается независимо из набора LVDS, LVPECL или КМОП)
  • Однополярное питание 3.3 В
  • Очень малая потребляемая мощность: <450 мВт (при большинстве условий)
  • Малый размер корпуса 5 мм × 5 мм
  • Соответствует требованиям к погрешности, передаче и дрожанию фазы Telcordia GR-253-CORE с запасом

Подробнее о продукте

AD9550 - это транслятор тактового сигнала на основе схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), который предназначен для систем проводной связи и базовых станций. Для удовлетворения требований, предъявляемых к транслированию частоты, в устройстве используется ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления. Транслятор работает с несимметричным сигналом опорной частоты, который подается на вход REF.

AD9550 программируется при помощи внешних выводов и реализует матрицу стандартных преобразований частот из списка 15 возможных входных частот и 51 возможной пары выходных частот (OUT1 и OUT2).

Несмотря на то, что микросхема AD9550 реализована исключительно по КМОП технологии, она совместима по выходу с LVPECL, LVDS и КМОП логикой.

AD9550 работает в расширенном промышленном диапазоне температур от -40°С до +85°С.

Области применения

  • Недорогое замещение высокочастотных термостатированных кварцевых (OCXO), кварцевых генераторов, управляемых напряжением (VCXO) и резонаторов на ПАВ
  • Гибкое преобразование частот для проводных систем связи, включая Ethernet, T1/E1, SONET/SDH, GPON,xDSL
  • Инфраструктура беспроводных сетей
  • Тестовое и измерительное оборудование (включая портативные устройства)

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Сопутствующие компоненты

    AD9550 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые Clock Drivers

    Рекомендуемые линейные стабилизаторы

    Материалы по теме

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.