Обзор

Особенности и преимущества

  • Flexible reference inputs
  • Input frequencies: 8 kHz to 750 MHz
  • Two reference inputs
  • Loss of reference indicators
  • Auto and manual holdover modes
  • Auto and manual switchover modes
  • Smooth A-to-B phase transition on outputs
  • Excellent stability in holdover mode
  • Programmable 16 + 1-bit input divider, R
  • Differential HSTL clock output
  • Output frequencies to 750 MHz
  • Low jitter clock doubler for frequencies >
    400 MHz
  • Please see Data Sheet for additional features.

Подробнее о продукте

The AD9549 provides synchronization for many systems, including synchronous optical networks (SONET/SDH). The AD9549 generates an output clock, synchronized to one of two external input references. The external references may contain significant time jitter, also specified as phase noise. Using a digitally controlled loop and holdover circuitry, the AD9549 continues to generate a clean (low jitter), valid output clock during a loss of reference condition, even when both references have failed.

The AD9549 operates over an industrial temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Network synchronization
  • Reference clock jitter cleanup
  • SONET/SDH clocks up to OC-192, including FEC
  • Stratum 3/3E reference clocks
  • Wireless base stations, controllers
  • Cable infrastructure
  • Data communications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Статьи по применению (15)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9549 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.