Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Stratum 2 stability in holdover mode
  • Supports reference switchover with phase build-out
  • Supports hitless reference switchover
  • Automatic/manual holdover and reference switchover
  • 2 pairs of reference input pins, with each pair configurable as a single differential input or as 2 independent single-ended inputs
  • Input reference frequencies from 1 kHz to 750 MHz
  • Reference validation and frequency monitoring (1 ppm)
  • Programmable input reference switchover priority
  • 30-bit programmable input reference divider
  • 2 pairs of clock output pins, with each pair configurable as a single differential LVDS/LVPECL output or as 2 single-ended CMOS outputs
  • Output frequencies up to 450 MHz
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD9547 provides synchronization for many systems, including synchronous optical networks (SONET/SDH). The AD9547 generates an output clock that is synchronized to one of two differential or four single-ended external input references. The digital PLL allows for reduction of input time jitter or phase noise associated with the external references. The AD9547 con-tinuously generates a clean (low jitter), valid output clock, even when all references fail, by means of digitally controlled loop and holdover circuitry.

The AD9547 operates over an industrial temperature range of −40°C to +85°C.


Applications
  • Network synchronization
  • Cleanup of reference clock jitter
  • SONET/SDH clocks up to OC-192, including FEC
  • Stratum 2 holdover, jitter cleanup, and phase transient control
  • Stratum 3E and Stratum 3 reference clocks
  • Wireless base stations, controllers
  • Cable infrastructure
  • Data communications
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    ПО и системные требования

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    AD9547 IBIS Models

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.