Обзор

Особенности и преимущества

  • Excellent intrinsic jitter performance
  • 200 MHz phase frequency detector inputs
  • 655 MHz programmable input dividers for the phase frequency detector (÷M, ÷N) {M, N = 1 to 16} (bypassable)
  • Programmable RF divider (÷R) {R = 1, 2, 4, 8} (bypassable)
  • 8 programmable phase/frequency profiles
  • 400 MSPS internal DDS clock speed
  • 48-bit frequency tuning word resolution
  • 14-bit programmable phase offset
  • 1.8 V supply for device operation
  • 3.3 V supply for I/O, CML driver, and charge pump output
  • Software controlled power-down
  • 48-lead LFCSP package
  • Programmable charge pump current (up to 4 mA)
  • Dual-mode PLL lock detect
  • 655 MHz CML-mode PECL-compliant output driver

Подробнее о продукте

The AD9540 is Analog Devices’ first dedicated clocking product specifically designed to support the extremely stringent clocking requirements of the highest performance data converters. The device features high performance PLL (phase-locked loop) circuitry, including a flexible 200 MHz phase frequency detector and a digitally controlled charge pump current. The device also provides a low jitter, 655 MHz CML-mode, PECL-compliant output driver with programmable slew rates. External VCO rates up to 2.7 GHz are supported.

Extremely fine tuning resolution (steps less than 2.33 µHz) is another feature supported by this device. Information is loaded into the AD9540 via a serial I/O port that has a device write speed of 25 Mbps. The AD9540 frequency divider block can also be programmed to support a spread spectrum mode of operation.

The AD9540 is specified to operate over the extended automotive range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Clocking high performance data converters
  • Base station clocking applications
  • Network (SONET/SDH) clocking
  • Gigabit Ethernet (GbE) clocking
  • Instrumentation clocking circuits
  • Agile LO frequency synthesis
  • Automotive radar
  • FM chirp source for radar and scanning systems
  • Test and measurement equipment
  • Acousto-optic device drivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (53)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (24)
  • Особенности продукта (1)
  • Технические статьи (24)
  • Вебкасты (3)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

    ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

    Сопутствующие компоненты

    AD9540 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые Reference Buffer

    Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь