Обзор
Особенности и преимущества
- 3 полностью интегрированных ядра ФАПЧ/ГУН (PLL1, PLL2 и PLL3)
- Дрожание фазы: 0.462 пс, ср.кв. (тип.) PLL1, режим с дробным коэффициентом деления, полоса 12 кГц - 20 МГц
- Детектирование входа в синхронизм и потери опорного сигнала для каждого ядра ФАПЧ
- Конфигурируемое при помощи внешних выводов преобразование стандартных частот
- Автоматическая синхронизация всех выходов при включении питания
- Возможность ручной синхронизации выходов
- 88-выводный корпус LFCSP
- Особенности PLL1
- Режимы с дробным/целочисленным N
- Опциональный внешний кварцевый генератор, управляемый напряжением (VCXO)
- Особенности PLL2
- Режим с целочисленным N (1 вход опорного тактового сигнала)
- Формат входного сигнала: дифференциальный/несимметричный/кварцевый резонатор
- Особенности PLL3
- Режим с целочисленным N (1 вход опорного тактового сигнала)
- Диапазон частот: 9.5 МГц - 100 МГц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9531 – это генератор тактовых сигналов с большим числом выходов, который содержит три интегрированные схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с программируемыми при помощи SPI частотой и форматом выходных сигналов.
PLL1 имеет два входа опорной частоты, 10 выходов и четыре программируемых пользователем конфигурации петли. Эта схема ФАПЧ содержит полностью интегрированный петлевой фильтр, для работы с которым достаточно всего одного внешнего конденсатора (или последовательной RC цепи). PLL1 формирует широкий спектр выходных частот до 400 МГц и способна работать с комбинацией внешнего кварцевого генератора, управляемого напряжением (VCXO), и петлевого фильтра вместо комбинации интегрированного генератора, управляемого напряжением (ГУН), и петлевого фильтра.
PLL2 представляет собой схему ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления, которая имеет один вход опорной частоты и 12 выходов. Эта схема ФАПЧ синтезирует выходные частоты в диапазоне до 400 МГц из сигнала источника REF2_x и обеспечивает синхронизацию выходных тактовых сигналов с входным сигналом опорной частоты.
PLL3 имеет один вход опорной частоты и два выхода. Эта схема ФАПЧ синтезирует выходные частоты в диапазоне до 400 МГц из сигнала источника REF3_x и обеспечивает синхронизацию выходных тактовых сигналов с входным сигналом опорной частоты.
AD9531 выпускается в 88-выводном корпусе LFCSP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
При указании многофункциональных выводов, таких как LOR/M4, в техническом описании приводится либо их полное имя, либо имя отдельно взятой функции (например, LOR, если только эта функция имеет значение для обсуждения). В некоторых случаях, текст и рисунки в техническом описании содержат ссылки на канал, а не на вывод. Так, например, для обозначения входа канала REF_A указывается имя REF_A вместо названий выводов REF_AP и REF_AN. Аналогичным образом, для обозначения выхода канала 1 PLL3 используется имя OUT3_1 вместо названий выводов OUT3_1P и OUT3_1N. Кроме того, вместо явного указания каждого из спаренных выводов может использоваться сокращенное наименование пары (например, REF_Ax обозначает выводы REF_AN и REF_AP).
Области применения
- Синхронизация контроллеров радиооборудования
- Формирование и распределение тактовых сигналов с малым дрожанием фазы /фазовым шумом
- Генерация и преобразование тактовых сигналов для SONET, 10GE, 10G FC и других протоколов 10 Гбит/c
- Сетевые платы 40 Гбит/100 Гбит, включая SONET, синхронный Ethernet, OTU2/3/4
- Коррекция ошибок с избыточным кодированием (G.710)
- Высококачественные радиотрансиверы
- Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
- Инфраструктура широкополосных сетей передачи данных
- Сетевые платы, коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- SATA и PCI-express
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.