Обзор
Особенности и преимущества
- Полностью интегрированная схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с крайне низким шумом
- 4 дифференциальных выхода CML, 2.7 ГГц
- 2 дифференциальных входа опорной частоты с программируемым внутренним согласованием
- Абсолютное значение дрожания фазы <232 фс, ср.кв. (от 12 кГц до 20 МГц) при неидеальном источнике опорной частоты и полосе петли 8 кГц
- Абсолютное значение дрожания фазы <100 фс, ср.кв. (от 12 кГц до 20 МГц) при полосе петли 80 кГц и сигнале опорной частоты с малым дрожанием фазы
- Возможность работы с узкой полосой петли для ослабления дрожания фазы
- Ручное переключение между источниками опорной частоты
- Работа от одного напряжения питания 2.5 В, тип.
- 48-выводный корпус LFCSP, 7 мм × 7 мм
Подробнее о продукте
AD9530 -это полностью интегрированная схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и распределения тактовых сигналов с возможностью восстановления качества и трансляции частот для применения в системах OTN со скоростями передачи данных 40/100 Гбит/с. Внутренняя схема ФАПЧ синхронизируется с одним или двумя сигналами опорной частоты для формирования до четырех выходных сигналов с различными значениями частот до 2.7 ГГц.
AD9530 содержит внутренний генератор, управляемый напряжением (ГУН), с рабочим диапазоном от 5.11 ГГц до 5.4 ГГц и крайне низким шумом. Все четыре выходных сигнала получаются из сигнала внутреннего ГУН путем деления в двух высокочастотных делителях (делители Mx) и четырех индивидуальных 8-разрядных канальных делителях (делители Dx). Высокочастотные делители ГУН имеют несколько возможных коэффициентов деления (2, 2.5, 3 и 3.5), что позволяет расширить набор формируемых выходных частот. AD9530 поддерживает конфигурации с полосой петли <15 кГц для ослабления шума источника опорной частоты.
AD9530 выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP и питается от одного напряжения питания 2.5 В, тип.
AD9530 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Синхронизация плат адаптеров оптических транспортных сетей (OTN) 40/100 Гбит/с
- Тактирование быстродействующих аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей
- Системы передачи данных
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.