Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated ultra low noise synthesizer
  • 8 differential 3.6 GHz LVPECL outputs and 1 LVPECL or 2 CMOS SYNC Outputs
  • 2 differential reference inputs and 1 single-ended reference inputs

Подробнее о продукте

The AD9525 is designed to support converter clock requirements for long-term evolution (LTE) and multicarrier GSM base station designs.

The AD9525 provides a low power, multioutput, clock distribution function with low jitter performance, along with an on-chip PLL that can be used with an external VCO or VCXO. The VCO input and eight LVPECL outputs can operate up to a frequency of 3.6 GHz. All outputs share a common divider that can provide a division of 1 to 6.

The AD9525 offers a dedicated output that can be used to provide a programmable signal for resetting or synchronizing a data converter. The output signal is activated by a SPI write.

The AD9525 is available in a 48-lead LFCSP and can be operated from a single 3.3 V supply. The external VCXO or VCO can have an operating voltage of up to 5.5 V.

The AD9525 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications
  • LTE and multicarrier GSM base stations
  • Clocking high speed ADCs, DACs
  • ATE and high performance instrumentation
  • 40/100Gb/s OTN Line Side Clocking
  • Cable/DOCSIS CMTS Clocking
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

Сопутствующие компоненты

AD9525 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.