Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота выходного сигнала: от менее 1 МГц до 1 ГГц
  • Погрешность частоты при запуске <±100 ppm (определяется погрешностью опорной частоты)
  • Режим работы с нулевой задержкой
  • Расхождение фронтов входного и выходного сигналов <±500 пс
  • 14 выходов с конфигурируемым форматом: LVPECL, LVDS, HSTL или LVCMOS
  • 14 выходных делителей с регулировкой задержки без дополнительного дрожания фазы
  • Регулируемая задержка: восемь значений с шагом, равным ½ периода сигнала на выходе делителя ГУН
  • Межканальное рассогласование: <±50 пс
  • Коррекция скважности при выборе нечетных коэффициентов деления
  • Автоматическая синхронизация всех выходов при включении питания
  • Энергонезависимая память EEPROM для хранения конфигурационных настроек
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD9523 – это малопотребляющий, многоканальный компонент распределения тактового сигнала с малым дрожанием фазы, который содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 3.6 ГГц до 4.0 ГГц.

AD9523 разработан с учетом требований, предъявляемых к тактовым сигналам в системах синхронизации базовых станций стандартов LTE (long term evolution) и multicarrier GSM. В комбинации с внешним кварцевым генератором, управляемым напряжением, он обеспечивает устранение дрожания фазы сигнала опорной частоты, поддерживая низкий уровень фазового шума, необходимый для получения приемлемого отношения сигнал-шум в преобразователях данных.

Приемники входного сигнала, генератор и приемник с нулевой задержкой могут работать как с несимметричными, так и с дифференциальными сигналами. Компонент имеет 14 каналов, на которые выдаются тактовые сигналы с низким фазовым шумом в диапазоне частот от 1 МГц до 1 ГГц, и один выход буферизированного сигнала входной схемы ФАПЧ (PLL1). Частоту и фазу сигнала в одном канале относительно сигнала в другом канале можно изменять при помощи делителя с регулировкой фазы, который обеспечивает грубую регулировку временных соотношений без внесения дополнительного дрожания фазы. Шаг регулировки равен периоду выходного сигнала ГУН.

Интегрированная память EEPROM может быть запрограммирована через последовательный интерфейс и использована для хранения пользовательских настроек, загружаемых после включения питания и подачи сброса.

Области применения

  • Базовые станции LTE и multicarrier GSM
  • Инфраструктура систем беспроводной и широкополосной связи
  • Медицинские измерительные приборы
  • Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
  • Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
  • Формирование и распределение тактовых сигналов в SONET, 10Ge, 10G FC и других протоколах, работающих со скоростями 10 Гбит/с
  • Прямое исправление ошибок (G.710)
  • Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
  • Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (6)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Тематические исследования (1)
  • Технические статьи (1)
  • ПО и системные требования

    Драйверы устройств

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    AD9523/AD9523-1 IBIS Model

    Инструменты проектирования

    Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

    ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Поддержка и обсуждения

    AD9523 Обсуждения

    RE: ADRV9002 Kernel Module Support
    6 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
    FMCDAQ2-EBZ DAC Sampling Frequency
    12 неделя (ль) назад в категории FPGA Reference Designs
    RE: AD9528: Does PLL1 really need to be locked when PLL2 is in Locked State ?
    16 неделя (ль) назад в категории Clock and Timing

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.