Обзор
Особенности и преимущества
- Схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с малым фазовым шумом
- Интегрированный ГУН с диапазоном перестройки от 1.72 ГГц до 2.25 ГГц
- Возможность работы с внешним ГУН с напряжением 3.3 В/5 В и диапазоном частот до 2.4 ГГц
- Один дифференциальный или два несимметричных входа сигнала опорной частоты
- Работает с сигналами опорной частоты до 250 МГц в форматах LVPECL, LVDS или КМОП
- Вход сигнала опорной частоты работает с кварцевым резонатором в диапазоне от 16.62 МГц до 33.3 МГц
- Опциональный удвоитель опорной частоты
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9522-31 осуществляет распределение тактового сигнала по нескольким выходным каналам, внося дополнительное дрожание фазы менее 1 пикосекунды, и содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 1.72 ГГц до 2.25 ГГц. Микросхема также может работать с внешним ГУН, имеющим рабочий диапазон до 2.4 ГГц и напряжение питания 3.3 В/5 В.
Последовательный интерфейс AD9522 поддерживает подключение к портам SPI и I2C®. Интегрированная память EEPROM программируется через последовательный интерфейс и может быть использована для хранения пользовательских настроек, загружаемых во внутренние регистры после включения питания и подачи сброса.
AD9522 имеет 12 выходов LVDS, объединенных в четыре группы. Любой из выходов LVDS может также быть сконфигурирован как пара выходов КМЛП. В режиме LVDS поддерживаются частоты до 800 МГц, а в режиме КМОП – до 250 МГц.
Каждая группа выходных каналов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала (коэффициент деления от 1 до 32) и изменять его фазу (вносить грубую задержку).
AD9522 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. Внешний ГУН может иметь напряжение питания до 5.5 В.
AD9522 работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Компонент AD9520-3 полностью эквивалентен AD9522-3, однако обладает LVPECL/КМОП драйверами вместо LVDS/КМОП драйверов.
1Обозначение AD9522-3 используется, когда речь идет обо всех представителях семейства AD9522, а обозначение AD9522-3 используется для данного конкретного представителя семейства AD9522.
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Формирование и распределение тактовых сигналов в SONET, 10Ge, 10G FC и других протоколах, работающих со скоростями 10 Гбит/с
- Прямое исправление ошибок (G.710)
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
- Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
- Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
- Инфраструктура широкополосных систем связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.