Обзор
Особенности и преимущества
- Блок фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с низким фазовым шумом
- Дополнительный внешний ГУН / кварцевый ГУН с напряжением 3,3 В / 5 В и частотой до 2,4 ГГц
- 1 дифференциальный или 2 несимметричных входа опорного сигнала
- Принимает опорные сигналы КМОП, LVDS или LVPECL с частотой до 250 МГц
- Принимает на входе опорного сигнала тактовые импульсы от кварцевого генератора с частотой в диапазоне от 16,62 МГц до 33,3 МГц
- Дополнительный удвоитель опорного тактового сигнала
- Возможность мониторинга состояния опорного сигнала
- Режимы автоматического / ручного удержания и переключения опорного сигнала с реверсивным переключением
- Переключение между опорными сигналами без сбоев
- Автоматическое восстановление после удержания
- Цифровое или аналоговое обнаружение синхронизации (выбираемое)
- Дополнительный режим работы с нулевой задержкой
- Двенадцать выходов LVPECL на 1,6 ГГц, разделенных на 4 группы
- Каждая группа из 3 выходов совместно использует делитель от 1 до 32 с фазовой задержкой
- Аддитивный джиттер на выходе составляет всего 225 фс
- Межканальное смещение сгруппированных выходов менее 16 пс
- Каждый выход LVPECL можно настроить как 2 выхода КМОП (для fВЫХ ≤ 250 МГц)
- Автоматическая синхронизация всех выходов при включении
- Доступна ручная синхронизация выходов
- Последовательный порт для управления, совместимый с интерфейсами SPI и I2C
- 64-выводной корпус LFCSP
- Энергонезависимая память EEPROM хранит настройки конфигурации
Подробнее о продукте
AD9520-4 осуществляет распределение тактового сигнала по нескольким выходным каналам, внося дополнительное дрожание фазы менее 1 пикосекунды, и содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 1.4 ГГц до 1.8 ГГц. Микросхема также может работать с внешним ГУН, имеющим рабочий диапазон до 2.4 ГГц и напряжение питания 3.3 В/5 В.
Последовательный интерфейс AD9520 поддерживает подключение к портам SPI и I2C®. Интегрированная память EEPROM программируется через последовательный интерфейс и может быть использована для хранения пользовательских настроек, загружаемых во внутренние регистры после включения питания и подачи сброса.
AD9520 имеет 12 выходов LVPECL, объединенных в четыре группы. Любой из выходов LPECL можно также сконфигурировать для работы с сигналами формата КМОП. В режиме LVPECL поддерживаются частоты до 1.6 ГГц, а в режиме КМОП – до 250 МГц.
Каждая группа выходных каналов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала (коэффициент деления от 1 до 32) и изменять его фазу (вносить грубую задержку).
AD9520 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. Внешний ГУН может использовать независимое напряжение питания до 5.5 В. Отдельное напряжение питания выходных драйверов имеет допустимый диапазон от 2.375 В до 3.465 В.
AD9520 работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Формирование и распределение тактовых сигналов в SONET, 10Ge, 10G FC и других протоколах, работающих со скоростями 10 Гбит/с
- Прямое исправление ошибок (G.710)
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
- Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
- Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
- Инфраструктура широкополосных систем связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Редко задаваемые вопросы (12)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9520-4 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.