Обзор
Особенности и преимущества
- Схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с малым фазовым шумом
- Интегрированный ГУН с диапазоном перестройки от 1.72 ГГц до 2.25 ГГц
- Автоматический и ручной режимы переключения на резервный сигнал опорной частоты и удержания частоты
- Опциональный режим работы с нулевой задержкой
- Двенадцать выходов LVPECL/КМОП, разделенных на четыре группы
- Каждая группа из четырех выходов совместно использует один делитель с коэффициентом деления от 1 до 32 и грубой регулировкой фазы
- Совместимый с SPI и I2C порт управления
- Энергонезависимая память EEPROM для хранения конфигурационных настроек
Подробнее о продукте
AD9520-31 осуществляет распределение тактового сигнала по нескольким выходным каналам, внося дополнительное дрожание фазы менее 1 пикосекунды, и содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 1.72 ГГц до 2.25 ГГц. Микросхема также может работать с внешним ГУН, имеющим рабочий диапазон до 2.4 ГГц и напряжение питания 3.3 В/5 В.
Последовательный интерфейс AD9520 поддерживает подключение к портам SPI и I2C®. Интегрированная память EEPROM программируется через последовательный интерфейс и может быть использована для хранения пользовательских настроек, загружаемых во внутренние регистры после включения питания и подачи сброса.
AD9520 имеет 12 выходов LVPECL, объединенных в четыре группы. Любой из выходов LPECL можно также сконфигурировать для работы с сигналами формата КМОП. В режиме LVPECL поддерживаются частоты до 1.6 ГГц, а в режиме КМОП – до 250 МГц.
Каждая группа выходных каналов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала (коэффициент деления от 1 до 32) и изменять его фазу (вносить грубую задержку).
AD9520 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. Внешний ГУН может использовать независимое напряжение питания до 5.5 В. Отдельное напряжение питания выходных драйверов имеет допустимый диапазон от 2.375 В до 3.465 В.
AD9520 работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
1 Обозначение AD9520 используется, когда речь идет обо всех представителях семейства AD9520 в целом, а обозначение AD9520-3 используется для данного конкретного представителя семейства AD9520.
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Формирование и распределение тактовых сигналов в SONET, 10Ge, 10G FC и других протоколах, работающих со скоростями 10 Гбит/с
- Прямое исправление ошибок (G.710)
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
- Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
- Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
- Инфраструктура широкополосных систем связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Редко задаваемые вопросы (12)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9520-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.