Обзор

Особенности и преимущества

  • Блок фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с низким фазовым шумом
    • Дополнительный внешний ГУН / кварцевый ГУН с напряжением 3,3 В / 5 В и частотой до 2,4 ГГц
    • 1 дифференциальный или 2 несимметричных входа опорного сигнала
    • Принимает опорные сигналы КМОП, LVDS или LVPECL с частотой до 250 МГц
    • Принимает на входе опорного сигнала тактовые импульсы от кварцевого генератора с частотой в диапазоне от 16,62 МГц до 33,3 МГц
    • Дополнительный удвоитель опорного тактового сигнала
    • Возможность мониторинга состояния опорного сигнала
    • Режимы автоматического / ручного удержания и переключения опорного сигнала с реверсивным переключением
    • Переключение между опорными сигналами без сбоев
    • Автоматическое восстановление после удержания
    • Цифровое или аналоговое обнаружение синхронизации (выбираемое)
    • Дополнительный режим работы с нулевой задержкой
  • Двенадцать выходов LVPECL на 1,6 ГГц, разделенных на 4 группы
    • Каждая группа из 3 выходов совместно использует делитель от 1 до 32 с фазовой задержкой
    • Аддитивный джиттер на выходе составляет всего 225 фс
    • Межканальное смещение сгруппированных выходов менее 16 пс
    • Каждый выход LVPECL можно настроить как 2 выхода КМОП (для fВЫХ ≤ 250 МГц)
  • Автоматическая синхронизация всех выходов при включении
  • Доступна ручная синхронизация выходов
  • Последовательный порт для управления, совместимый с интерфейсами SPI и I2C
  • 64-выводной корпус LFCSP
  • Энергонезависимая память EEPROM хранит настройки конфигурации

Подробнее о продукте

AD9520-2 осуществляет распределение тактового сигнала по нескольким выходным каналам, внося дополнительное дрожание фазы менее 1 пикосекунды, и содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 2.02 ГГц до 2.335 ГГц. Микросхема также может работать с внешним ГУН, имеющим рабочий диапазон до 2.4 ГГц и напряжение питания 3.3 В/5 В.

Последовательный интерфейс AD9520 поддерживает подключение к портам SPI и I2C®. Интегрированная память EEPROM программируется через последовательный интерфейс и может быть использована для хранения пользовательских настроек, загружаемых во внутренние регистры после включения питания и подачи сброса.

AD9520 имеет 12 выходов LVPECL, объединенных в четыре группы. Любой из выходов LPECL можно также сконфигурировать для работы с сигналами формата КМОП. В режиме LVPECL поддерживаются частоты до 1.6 ГГц, а в режиме КМОП – до 250 МГц.

Каждая группа выходных каналов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала (коэффициент деления от 1 до 32) и изменять его фазу (вносить грубую задержку).

AD9520 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. Внешний ГУН может использовать независимое напряжение питания до 5.5 В. Отдельное напряжение питания выходных драйверов имеет допустимый диапазон от 2.375 В до 3.465 В.

AD9520 работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
  • Формирование и распределение тактовых сигналов в SONET, 10Ge, 10G FC и других протоколах, работающих со скоростями 10 Гбит/с
  • Прямое исправление ошибок (G.710)
  • Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
  • Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
  • Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
  • Инфраструктура широкополосных систем связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (20)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (1)
  • Редко задаваемые вопросы (12)
  • Редко задаваемые вопросы

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    AD9520-x IBIS Models

    Инструменты проектирования

    Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

    ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

    Типовые проекты (1)

    Сопутствующие компоненты

    AD9520-2 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые Reference Buffer

    Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.