Обзор

Особенности и преимущества

  • Схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с малым фазовым шумом
  • Три пары выходов LVPECL 1.6 ГГц
    • Каждая пара выходов совместно использует один делитель с коэффициентом деления от 1 до 32 и грубой регулировкой фазы
    • Аддитивный вклад в дрожание фазы: 225 фс,сркв
    • Временное рассогласование между каналами <10 пс
  • Автоматическая синхронизация всех выходов при включении питания
  • Возможность ручной синхронизации выходных каналов
  • 48-выводный корпус LFCSP
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD9518-11 осуществляет распределение тактового сигнала по нескольким выходным каналам, внося дополнительное дрожание фазы менее 1 пикосекунды, и содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 2.30 ГГц до 2.65 ГГц. Микросхема также может работать с внешним ГУН, имеющим рабочий диапазон до 2.4 ГГц.

При проектировании AD9518-1 особое внимание было уделено малому дрожанию фазы и малому фазовому шуму для достижения максимального качества сигнала при тактировании преобразователей данных. Компонент также может быть использован и в других задачах, где предъявляются повышенные требования к фазовому шуму и дрожанию фазы.

AD9518-1 имеет шесть выходов LVPECL (три пары) которые поддерживают работу с частотой до 1.6 ГГц.

Для задач, в которых требуется большее количество выходных каналов, вход внешнего кварцевого резонатора опорной частоты, функция нулевой задержки или память EEPROM для автоматического конфигурирования при включении питания, могут быть использованы компоненты AD9520 и AD9522.

Компоненты AD9516 и AD9517 обладают схожими с AD9518 функциями, но имеют другие комбинации выходных каналов.

Каждая пара выходов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала и вносить грубую задержку (изменять фазу сигнала). Диапазон коэффициента деления для выходов LVPECL составляет от 1 до 32.

AD9518-1 выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. При работе с внешним ГУН, требующим большего диапазона напряжений, можно использовать независимое напряжение питания схемы накачки заряда (VCP) до 5 В. Отдельное напряжение питания выходов LVPECL имеет допустимый диапазон от 2.5 В до 3.3 В (номинальные значения).

AD9518-1 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
  • Сетевые платы с интерфейсами 10/40/100 Гбит/с, включая SONET, синхронный Ethernet, OTU2/3/4
  • Прямое исправление ошибок (G.710)
  • Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
  • Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
  • Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы

1Обозначение AD9518 используется, когда речь идет обо всех представителях семейства AD9518 в целом, а обозначение AD9518-1 используется для данного конкретного представителя семейства AD9518.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (20)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9587-x IBIS Models

Инструменты проектирования

Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

Сопутствующие компоненты

AD9518-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь