Обзор

Особенности и преимущества

  • Схема фазовой автоподстройки частоты с малым фазовым шумом
    • Интегрированный ГУН с диапазоном перестройки от 1.45 ГГц до 1.80 ГГц
  • Возможность работы с внешним ГУН в диапазоне до 2.4 ГГц
  • Один дифференциальный или два несимметричных входа сигнала опорной частоты
  • Возможность контроля опорной частоты
  • 2 пары выходов LVPECL 1.6 ГГц
    • Каждая из пар использует один общий делитель с коэффициентом от 1 до 32 и грубой регулировкой фазы
    • Аддитивный вклад в дрожание фазы 225 фс, ср.кв.
    • Временное рассогласование между каналами <10 пс
  • 2 пары выходов LVDS 800 МГц
    • Каждая пара совместно использует два каскадированных делителя с коэффициентом от 1 до 32 и грубой регулировкой фазы
    • Аддитивный вклад в дрожание фазы 275 фс,ср.кв
    • Плавная регулировка задержки по каждому выходу LVDS
  • Каждый выход LVDS можно сконфигурировать как два выхода КМОП 250 МГц
  • Автоматическая синхронизация всех выходов при включении питания
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD9517-41 осуществляет распределение тактового сигнала по нескольким выходам, внося дополнительное дрожание фазы менее 1 пикосекунды, и содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 1.45 ГГц до 1.80 ГГц. Микросхема также может работать с внешним ГУН имеющим рабочий диапазон до 2.4 ГГц.

При проектировании AD9517-4 особое внимание было уделено малому дрожанию фазы и малому фазовому шуму для достижения максимального качества сигнала при тактировании преобразователей данных. Компонент также может быть использован и в других задачах, где предъявляются повышенные требования к фазовому шуму и дрожанию фазы.

AD9517-4 имеет четыре выхода LVPECL (две пары) и четыре выхода LVDS (две пары). Каждый из выходов LVDS также может быть сконфигурирован как два выхода КМОП. Выходы LVPECL работают с частотой до 1.6 ГГц, выходы LVDS работают с частотой 800 МГц, а выходы КМОП работают с частотой до 250 МГц.

Для задач, где требуются дополнительные выходы, вход кварцевого резонатора опорной частоты, функция нулевой задержки или память EEPROM для автоматического конфигурирования при запуске системы, доступны компоненты AD9520 и AD9522. Кроме того, компоненты AD9516 и AD9518 похожи на AD9517, но имеют отличающуюся комбинацию выходов.

Каждая пара выходов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала и вносить грубую задержку (изменять фазу сигнала). Диапазон коэффициента деления для выходов LVPECL составляет от 1 до 32. Выходы LVDS/КМОП поддерживают коэффициенты деления до 1024.

AD9517-4 выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. При работе с внешним ГУН, требующим большего диапазона напряжений, можно использовать независимое напряжение питания схемы накачки заряда (VCP) до 5 В. Отдельное напряжение питания выходов LVPECL имеет допустимый диапазон от 2.5 В до 3.3 В (номинальные значения).

AD9517-4 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
  • Сетевые платы с интерфейсами 10/40/100 Гбит/с, включая SONET, синхронный Ethernet, OTU2/3/4
  • Прямое исправление ошибок (G.710)
  • Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
  • Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
  • Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы

1 Обозначение AD9517 используется, когда речь идет обо всех представителях семейства AD9517 , а обозначение AD9517-4 используется для данного конкретного представителя семейства AD9517.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

Статьи по применению (21)

Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9517-x IBIS Models

Инструменты проектирования

Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD9517-4 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.