Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий фазовый шум, фазовая автоподстройка частоты (пожалуйста, ознакомьтесь с документацией для получения дополнительной информации)
- Шесть выходов LVPECL с частотой 1,6 ГГц, сгруппированных в 3 группы (пожалуйста, ознакомьтесь с документацией для получения дополнительной информации)
- Четыре тактовых выхода LVDS с частотой 800 МГц, сгруппированные в 2 группы
- Каждая группа делит между собой два каскадных делителя (коэффициент деления от 1 до 32) с грубой задержкой фазы
- Автоматическая синхронизация всех выходов при включении
- Имеется возможность синхронизации выходов в ручном режиме
- Микросхема доступна в 64-выводном корпусе LFCSP
Подробнее о продукте
AD9516-51 обеспечивает многоканальное распределения тактовых сигналов с джиттером менее пикосекунд, также в микросхему встроена система ФАПЧ, которая может использоваться с внешним ГУН с частотой до 2,4 ГГц.
При проектировании AD9516-5 особое внимание было уделено малому дрожанию фазы и малому фазовому шуму для достижения максимального качества сигнала при тактировании преобразователей данных. Компонент также может быть использован и в других задачах, где предъявляются повышенные требования к фазовому шуму и дрожанию фазы.
AD9516-5 имеет шесть выходов LVPECL (три пары); четыре выхода LVDS (две пары) и восемь выходов КМОП (по два на один выход LVDS). Выходы LVPECL работают с частотой до 1.6 ГГц, выходы LVDS работают с частотой 800 МГц, а выходы КМОП работают с частотой до 250 МГц.
Каждая пара выходов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала и вносить грубую задержку (изменять фазу сигнала). Диапазон коэффициента деления для выходов LVPECL составляет от 1 до 32. Выходы LVDS/КМОП поддерживают коэффициенты деления до 1024.
AD9516-5 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. При работе с внешним ГУН, требующим большего диапазона напряжений, можно использовать независимое напряжение питания схемы накачки заряда (VCP) до 5.5 В. Отдельное напряжение питания выходов LVPECL имеет допустимый диапазон от 2.375 В до 3.6 В.
AD9516-5 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Компоненты AD9520-5 и AD9522-5 могут использоваться в приложениях, где требуется встроенная память EEPROM или требуются дополнительные выходы..
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Сетевые платы с интерфейсами 10/40/100 Гбит/с, включая SONET, синхронный Ethernet, OTU2/3/4
- Прямое исправление ошибок (G.710)
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
- Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
- Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
1 Наименование AD9516 используется в рамках всей документации для обозначения всех членов семейства AD9516. Однако, когда используется наименование AD9516-5, то оно относится к именно этому конкретному члену семейства AD9516.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (12)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.