Обзор
Особенности и преимущества
- Схема фазовой автоподстройки, низкий фазовый шум
- Встроенный ГУН с диапазоном перестройки 1.45-1.80ГГц
- Возможность работы с внешним ГУН в диапазоне до 2.4 ГГц
- 1 дифференциальный или 2 несимметричных входа сигнала опорной частоты
- 3 пары выходов LVPECL 1.6 ГГц
- Каждая из пар использует один общий делитель с коэффициентом от 1 до 32 и грубой регулировкой фазы
- Аддитивный вклад в дрожание фазы 225 фс, ср.кв.
- Временное рассогласование между каналами <10 пс
- 2 пары выходов LVDS 800 МГц
- Каждая пара совместно использует два каскадированных делителя с коэффициентом от 1 до 32 и грубой регулировкой фазы
- Аддитивный вклад в дрожание фазы 275 фс,ср.кв.
- Автоматическая синхронизация всех выходов при включении питания
- Поддерживается ручная синхронизация выходного сигнала
- 64-выводный корпус LFCSP
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9516-41осуществляет распределение тактового сигнала по нескольким выходным каналам, внося дополнительное дрожание фазы менее 1 пикосекунды, и содержит интегрированную схему ФАПЧ и ГУН. Интегрированный ГУН обладает диапазоном настройки от 1.45 ГГц до 1.80 ГГц. Микросхема также может работать с внешним ГУН, имеющим рабочий диапазон до 2.4 ГГц.
При проектировании AD9516-4 особое внимание было уделено малому дрожанию фазы и малому фазовому шуму для достижения максимального качества сигнала при тактировании преобразователей данных. Компонент также может быть использован и в других задачах, где предъявляются повышенные требования к фазовому шуму и дрожанию фазы.
AD9516-4 имеет шесть выходов LVPECL (три пары); четыре выхода LVDS (две пары) и восемь выходов КМОП (по два на один выход LVDS). Выходы LVPECL работают с частотой до 1.6 ГГц, выходы LVDS работают с частотой 800 МГц, а выходы КМОП работают с частотой до 250 МГц.
Каждая пара выходов имеет делители, которые позволяют делить частоту сигнала и вносить грубую задержку (изменять фазу сигнала). Диапазон коэффициента деления для выходов LVPECL составляет от 1 до 32. Выходы LVDS/КМОП поддерживают коэффициенты деления до 1024.
AD9516-4 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и может работать от одного напряжения питания 3.3 В. При работе с внешним ГУН, требующим большего диапазона напряжений, можно использовать независимое напряжение питания схемы накачки заряда (VCP) до 5.5 В. Отдельное напряжение питания выходов LVPECL имеет допустимый диапазон от 2.375 В до 3.6 В.
AD9516-4 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Сетевые платы с интерфейсами 10/40/100 Гбит/с, включая SONET, синхронный Ethernet, OTU2/3/4
- Прямое исправление ошибок (G.710)
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
- Высокопроизводительные беспроводные приемопередатчики
- Автоматическое тестовое оборудование и высококачественные измерительные приборы
1 Обозначение AD9516 используется, когда речь идет обо всех представителях семейства AD9516 в целом, а обозначение AD9516-4 используется , когда речь идет о данном конкретном представителе семейства AD9516.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (21)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (6)
Редко задаваемые вопросы (12)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.