Обзор
Особенности и преимущества
- Вход дифференциального тактового сигнала до 1.6 ГГц
- Три программируемых делителя (коэффициенты от 1 до 32)
- Функция выбора фазы для грубой регулировки задержки между отдельными выходами
- 2 независимых выхода тактового сигнала LVPECL 1.6 ГГц
- Аддитивный вклад в дрожание фазы в широкой полосе 225 фс ср.кв.
- 1 независимый выход тактового сигнала LVDS/КМОП 800 МГц/250 МГц
- Аддитивный вклад в дрожание фазы в широкой полосе 300 фс/290 фс ср.кв.
- Регулировка задержки в диапазоне до 10 нс
- Компонент конфигурируется при помощи внешних выводов с четырьмя логическими состояниями
- Компактный 32-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
AD9514 – это микросхема, выполняющая распределение тактового сигнала по нескольким выходам, при проектировании которой особое внимание было уделено малому дрожанию фазы и малому фазовому шуму для достижения максимального качества сигнала при тактировании преобразователей данных. Она может также быть использована и в других задачах, где предъявляются повышенные требования к фазовому шуму и дрожанию фазы.
Компонент имеет три независимых выхода тактового сигнала. Два из них работают с сигналами в формате LVPECL, а третий может быть настроен для работы с сигналами в формате LVDS или КМОП. Выходы формата LVPECL поддерживает частоты до 1.6 ГГц, а третий выход поддерживает частоты до 800 МГц в режиме LVDS и до 250 МГц в режиме КМОП.
Каждый из выходных каналов содержит программируемый делитель, который может быть отключен или настроен для деления частоты на любое целое число до 32. Каждый из делителей позволяет пользователю изменять фазу одного выхода тактового сигнала относительно другого выхода тактового сигнала. Подобная функция выбора фазы может использоваться для грубой регулировки временных соотношений.
Выход LVDS/КМОП также содержит программируемый элемент задержки с тремя возможными диапазонами регулировки (1.5 нс, 5 нс и 10 нс), каждый из которых имеет 16 дискретных состояний.
AD9514 не требует применения внешнего контроллера для конфигурирования и поддержания в рабочем режиме. Компонент программируется при помощи 11 выводов (S0 - S10) с использованием четырехуровневых логических сигналов. Выводы, предназначенные для программирования, подключены внутри микросхемы к напряжению смещения ⅓ VS. Уровень ⅔ VS устанавливается подключением вывода к напряжению VREF. Еще два логических уровня задаются подключением выводов к напряжениям VS (3.3 В) и GND (0 В).
AD9514 идеально подходит для задач тактирования преобразователей данных, в которых для достижения максимального качества преобразования необходимы тактовые сигналы с дрожанием фазы менее 1 пикосекунды.
AD9514 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает от одного напряжения питания 3.3 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE™
- Приемопередатчики инфраструктуры систем беспроводной связи
- Высококачественные измерительные приборы
- Инфраструктура широкополосных систем связи
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (18)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.